The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,160A,40kA relé TM reg
HNT161DR
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Posición del neutro
Izquierda
-
Número de polos protegidos
4
-
-
-
Aparato equipado con función protección
Sí
-
-
Función interruptor de cabecera
Sí
-
Función interruptor de "paro de emergencia"
No
-
Función interruptor de seguridad
No
-
Función interruptor mantenimiento/servicio
Sí
-
-
Protección diferencial integrada
No
-
-
Mando motorizado integrado
No
-
Tensión asignada de empleo en alterna
220 / 690 V
-
Tipo de tensión de alimentación
AC
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
Tensión asignada de aislamiento
800 V
-
Tensión soportada al impulso asignada
8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensión
No
-
Corriente asignada nominal
160 A
-
Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)
6 kA
-
Regulación del térmico
0.63 / 0.8 / 1
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
199.6 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947
195.1 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
190.5 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947
185.7 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
180.9 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947
175.9 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
170.8 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947
165.5 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
160 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947
154.3 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947
148.5 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947
142.3 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947
135.9 A
-
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)
6 kA
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)
6 kA
-
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)
6 kA
-
Poder de corte en 1 polo a 690 V (EN60947-2)
4.25 kA
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
50 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
50 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
40 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
40 kA
-
Valor de regulación térmica
100 / 125 / 160 A
-
ics110138vaciec609472
50 kA
-
-
-
-
Profundidad del producto instalado
97 mm
-
Altura del producto instalado
165 mm
-
Anchura del producto instalado
140 mm
-
Potencia disipada por polo a 0,63 In
3.79 W
-
Potencia disipada por polo a 0,8 In
5.92 W
-
Potencia disipada total a 0,63 In
11.37 W
-
Potencia disipada total a 0,8 In
17.76 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
29.1 W
-
Potencia disipada por polo
9.7 W
-
Disparo rápido (Short time)
No
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos
10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras
40000
-
Bloqueable por candado
Sí
-
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
Sí
-
Adaptado a su montaje en panel frontal centrado
No
-
suitableforfrontmounting
No
-
Adaptado para su montaje en suelo
Sí
-
Sección de conexión en cable flexible
35 / 150 mm²
-
-
Material del cable
Cu / Al
-
Corriente de regulación del magnético
960 / 1280 / 1600 / 2080 A
-
Regulación del magnético
6 / 8 / 10 / 13
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
0
-
Número de contactos auxiliares conmutados
0
-
-
-
Directiva europea WEEE
afectado
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
3
-
-
Temperatura de calibración
50 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.