Interruptor automático caja moldeada h3+ P250, 4P4D N0-50-100%, 160A, 50kA, LSI HMT161JR
EAN
3250613176556
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
3.397,17 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
AOB MCCB tipo A 2 productos disponibles
-
Adaptador de cable de datos auxiliares 1 productos disponibles
-
Disparador shunt 5 productos disponibles
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles
-
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles
-
Ver más 33 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada160 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito lcu bajo 230 V CA IEC60947-265 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-265 kA -
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 415 V CA IEC60947-250 kA -
Poder de corte en 1 polo para CA 230 V IEC60947-22,50 kA
-
Poder de corte en 1 polo para CA 400 V IEC60947-22,50 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 690 V CA IEC60947-26 kA -
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 220 V CA según IEC60947-265 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-265 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 240 V CA según IEC60947-265 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 380 V CA según IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-250 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 415 V CA según IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 690 V CA según IEC60947-26 kA -
Corriente asignada 10 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 15 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 20 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 25 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 30 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 35 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 40 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 45 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 50 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 55 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 60 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 70 °C según IEC60947135 A
-
Corriente asignada 65 °C según IEC60947145 A
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroIzquierda
Configuración
-
Ir1 - ajuste dial actual63 A, 70 A, 80 A, 90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 135 A, 150 A, 160 A
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo86 - 1600 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal12 - 12 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
Funciones
-
Bloque de disparoLSI
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal18,42 W
-
Potencia disipada por polo en In6,14 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras40000
Equipo
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio0
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-23
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible35 - 150 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido35 - 185 mm²
-
Tipo de conector/enchufeTerminal
Cubierta, puerta
-
BloqueableSí
Cable
-
Material de cableCobre, Aluminio
Dimensiones
-
Altura165 mm
-
Anchura140 mm
-
Profundidad97 mm
Controles e indicadores
-
Accionamiento motorizado integradoNo
Compatibilidad
-
Adecuado para carril DINNo
-
Compatible con RDC AOBSí
-
Adecuado para tablero de distribuciónSí
Fuente de alimentación
-
Posición fuente de alimentaciónBidireccional
Protección eléctrica
-
Protección contra sobrecarga de largo tiempo (ltd): Retraso (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protección de corto tiempo (std): corriente (lsd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Protección de corto tiempo (std): retardo (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de funcionamiento
Manual de funcionamiento International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2015-11-02
PDF4,67 MBManual de instalación International 2018-06-04
PDF2,86 MB -
Archivos STEP
Archivos STEP International 2023-11-24
STP805,89 kB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF349,41 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF461,97 kB
Más descargas