The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
    • VR10127011
    EAN
    4012002245095
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

    Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau VR10127011

    Preis
    138,10 €
    / Stück *
    138,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

    VR10127011

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (8)
    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
    15,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GTVR300
    GTVR300
    Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l)
    12,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GBVC300
    GBVC300
    Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR300 GTVR300 oder GTVD200
    141,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GBVC400
    GBVC400
    Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300
    150,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Flach­kette 2 Produkte verfügbar
    • Rast­lei­ter­ver­län­ge­rung 1 Produkte verfügbar
    • Decke­lein­lage 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • GTVR400

      Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)

      15,60 €  / Stück*
    • GTVR300

      Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l)

      12,00 €  / Stück*
    • GBVC300

      Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR300 GTVR300 oder GTVD200

      141,20 €  / Stück*
    • GBVC400

      Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300

      150,80 €  / Stück*
    • GTVD200

      Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik zu VQ06/VR06/VR10(rechts u links)

      14,20 €  / Stück*
    • GTVD300

      Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10(Mitte)

      17,10 €  / Stück*
    • GTVR302

      Geräteträger für 3 45x45 Geräte o. 2 x Tragsteg Q06/R06/R10(links/rechts)/E09

      7,80 €  / Stück*
    • GTVR402

      Geräteträger für 4 45x45 Geräte o. 3 x Tragsteg Q16/Q12/R12/R10 (Mitte)

      9,30 €  / Stück*

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Flach­kette
    • Rast­lei­ter­ver­län­ge­rung
    • Decke­lein­lage
    • FKA7011

      Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit eisengrau

      4,80 €  / Stück*
    • FKA9005

      Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit tiefschw.

      4,80 €  / Stück*
    • RLVR1030

      Rastleiterverlängerung zum Absenken der Gerätebecher bis 30mm PA für VR10

      10,90 €  / Stück*
    • VEDER10P1

      Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VR10 Materialstärke 1mm

      5,30 €  / Stück*
    • VEDER10P2

      Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VR10 Materialstärke 2mm

      7,20 €  / Stück*

    Passend zu

    • UDM3275R10

      Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R10 rund 275mm

      104,00 €  / Stück*
    • BKSAR10

      Anschlussdose gestanzt R10 rund 275mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      358,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Mit Boden­be­lags­schutz­rahmen
      Ja
    • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      84 mm
    • Einbau­durch­messer
      275 mm
    • Außen­durch­messer
      294 mm
    • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
      12 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
      R10
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Boden­ver­tie­fungen
      Ja
    • Geeignet für Beton­in­stal­la­tion
      Ja
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
      Ja
    • Geeignet für Feucht­rei­ni­gung
      Nein
    Anlei­tung
    • Boden­pflege
      Trocken
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Eisen­grau
    • RAL Nummer
      7011
    Abde­ckung, Tür
    • Werk­stoff Deckel
      Poly­amid (PA)
    Einsatz­be­din­gungen
    • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
      5 kN
    • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
      3 kN
    Funk­ti­onen
    • Geeignet für Unter­flur­kanal
      Ja
    Texte
    • Kabe­laus­lass
      Mit Kabe­laus­lass im Deckel
    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      1
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen SCHUKO
      10
    • Anzahl der einbau­baren Geräte
      10
    • Anzahl der Gerä­te­be­cher
      3
    • Anzahl der Gerä­te­be­cher
      3
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
      IP30

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_HAGER_VE_VQ_VR_EN_10052022
    PDF
    219,55 kB
    REACH declaration VR10127011
    PDF
    RoHS Report VR10127011
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VR10127011 | Hager Deutschland

      Produktbild VR10127011

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VR10127011 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VR10127011

      Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016)

      Bedienungsanleitung International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für VExx, VEQxx, VQ06xx, VQ12xx, VR06xx, VR1xx - Versorgungseinheiten (Stand: 05.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für VExx, VEQxx, VQ06xx, VQ12xx, VR06xx, VR1xx - Versorgungseinheiten (Stand: 05.2016)

      Montageanleitung International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK | Hager Deutschland

      Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK

      Bestellhilfe (23DE0166)

      PDF
      2,32 MB
    • Produktinformation

      Bild Versorgungseinheit VR10 | Hager Deutschland

      Versorgungseinheit VR10

      (21DE0095_02)

      PDF
      1,14 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Tool

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Produkt Zeichnung

      Bild Technical Drawing of VR1012 | Hager Deutschland

      Technical Drawing of VR1012

      Product Drawing International 2022-10-07

      PDF
      162,24 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model VR1012 | Hager Deutschland

      Step Model VR1012

      STEP Dateien International 2022-10-06

      STP
      1,14 MB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Bild EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BSR02D01 - Bodensteckdose mit Metall-Klappdeckel silber, inkl. 2-fach Schuko-Steckdose
      BSR02D01
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Klappdeckel silber
      Preis
      355,10 €
      / Stück *
      355,10 €
      / Stück *
    • 2
      BSR02MTK - Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Kupfer
      BSR02MTK
      Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Kupfer
      Preis
      307,50 €
      / Stück *
      307,50 €
      / Stück *
    • 3
      BSR02MTM - Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Messing
      BSR02MTM
      Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Messing
      Preis
      307,50 €
      / Stück *
      307,50 €
      / Stück *
    • 4
      BSR02MTS - Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber
      BSR02MTS
      Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber
      Preis
      282,40 €
      / Stück *
      282,40 €
      / Stück *
    • 5
      BSR02D03 - Bodensteckdose mit Klappdeckel aus Kunststoff schwarz, 2-fach Schuko-Steckdose
      BSR02D03
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Kunststoff Klappdeckel
      Preis
      163,30 €
      / Stück *
      163,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

    Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit Anschlussmöglichkeit für Flachkette.

    Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
    Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
    Einbautiefe: 84 mm
    Einbaudurchmesser: 275 mm
    Außendurchmesser: 294 mm
    Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 12 mm
    Einbaugröße (Unterflursyteme): R10
    Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
    Geeignet für Betoninstallation: Ja
    Geeignet für Aussenbereich: Nein
    Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
    Geeignet für Feuchtreinigung: Nein
    Bodenpflege: Trocken
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 5 kN
    Werkstoff Deckel: Polyamid (PA)
    Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 3 kN
    Geeignet für Unterflurkanal: Ja
    Kabelauslass: Mit Kabelauslass im Deckel
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Eisengrau
    RAL Nummer: 7011
    Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen: 1
    Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 10
    Anzahl der einbaubaren Geräte: 10
    Anzahl der Gerätebecher: 3
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Stoßfestigkeit IK: IK08
    Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP30

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VR10127011
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG