Hybrid, volta, Hohlwand, 24PLE, 2 Montageplatten, mit Steckdose + Stahlblechtür VH602NWH

EAN
3250611004516
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H122
509,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 3 Produkte verfügbar
  • Ein- und mehr­po­lige Klemme 1 Produkte verfügbar
  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 4 Produkte verfügbar
  • Patchmodul 9 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 17 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 63 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Hohl­wand
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    2
  • Anzahl Reihen
    2
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Ja
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    24
  • Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klem­men­schiene
    48
Funk­ti­onen
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    880,50 mm
  • Breite
    348 mm
  • Tiefe
    94,50 mm
  • Einbau­höhe
    846 mm
  • Einbaubreite
    314 mm
  • Einbau­tiefe
    90 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff Monta­ge­platte
    Metall
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • Schutzart IP
    IP30
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
  • Glühdraht­test
    850 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Hybrid, volta, Hohlwand, 24PLE, 2 Montageplatten, mit Steckdose + Stahlblechtür

Installationskleinverteiler für Hohlwandeinbau aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 61439-3. Bemessungsspannung max. 400V / 50 Hz, Schutzart IP30.
Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben / unten montierbar. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür aus Stahlblech mit Ventilationsöffnungen. Frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage.
2-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 2-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 24 (28) Module mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimediateil und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Großzügiger Montageraum mit vormontierter/n Montageplatte/n aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm regelmäßiger Lochung nach DIN 24041. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei.
Kabelführungsklammern können in den dafür vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden.

Montage auf: Hohlwand
Anzahl der Schienen: 2
Anzahl Reihen: 2
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 24
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 48
Höhe: 880,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 94,50 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Werkstoff Montageplatte: Metall
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK05
Schutzart IP: IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VH602NWH
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.