The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • volta hybrid und Zubehör
    • VZ48NRK
    Das Ausbaupaket volta 4x12 Platzeinheiten für Unterputz-/Hohlwandverteiler-Mauerkasten ist speziell für Projektanwendungen konzipiert. Es eignet sich ideal als Zubehör für Kleinverteiler, um eine effiziente und geordnete Verdrahtung zu ermöglichen. Dieses Zubehörpaket unterstützt eine flexible Anpassung an unterschiedliche Installationsanforderungen und garantiert eine hohe Kompatibilität mit gängigen Hager-Systemen.
    EAN
    3250616666986
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H123
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • volta hybrid und Zubehör
    • Stufen­-­Lie­fer­form
    • Mehr sehen

    Ausbaupaket Kleinverteiler volta, 4x12 PLE, UPV / HWV, für Reihenklemmen VZ48NRK

    Preis
    217,50 €
    / Stück *
    217,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausbaupaket Kleinverteiler volta, 4x12 PLE, UPV / HWV, für Reihenklemmen

    VZ48NRK

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 35 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • VU60NC

      Kleinv., volta, UPV, 5x12PLE, IP30 Tür

      340,70 €  / Stück*
    • VU48NW

      Multimedia, volta, UPV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür

      421,90 €  / Stück*
    • VU48WWH

      Multimedia, volta, UPV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür

      464,50 €  / Stück*
    • VH36NW

      Multimedia, volta, HWV, 3-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür, mit Zubehör

      424,40 €  / Stück*
    • VH602WWH

      Hybrid, volta, Hohlwand, 24PLE, 2 Montageplatten, mit Steckdose + Kunststofftür

      579,30 €  / Stück*
    • VU12NC

      Kleinv. Volta UPV 1x12PLE IP30 Tür

      130,00 €  / Stück*
    • VU24NC

      Kleinv. Volta UPV 2x12PLE IP30 Tür

      168,30 €  / Stück*
    • VU36NC

      Kleinv. Volta UPV 3x12PLE IP30 Tür

      197,40 €  / Stück*
    • VU48NC

      Kleinv. Volta UPV 4x12PLE IP30 Tür

      280,60 €  / Stück*
    • VU24NK

      Mauerkasten, Volta, UPV, 2x12PLE

      17,80 €  / Stück*
    • VH603NWH

      Hybrid, volta, Hohlwand, 36PLE, 1 Montageplatten, mit Steckdose + Stahlblechtür

      568,00 €  / Stück*
    • VU602NWH

      Hybrid, volta, Unterputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Stahlblechtür

      482,20 €  / Stück*
    • VH48NC

      Kleinv. Volta HWV 4x12PLE IP30 Stahlblechtür

      306,90 €  / Stück*
    • VH602NWH

      Hybrid, volta, Hohlwand, 24PLE, 2 Montageplatten, mit Steckdose + Stahlblechtür

      538,30 €  / Stück*
    • VH24NC

      Kleinv. Volta HWV 2x12PLE IP30 Stahlblechtür

      195,40 €  / Stück*
    • VH60NC

      Kleinv., volta, HWV, 5x12PLE, IP30 Stahlblechtür

      372,20 €  / Stück*
    • VH12NC

      Kleinv. Volta HWV 1x12PLE IP30 Stahlblechtür

      158,30 €  / Stück*
    • VH48NW

      Multimedia, volta, HWV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür

      449,20 €  / Stück*
    • VU12NK

      Mauerkasten, Volta, UPV, 1x12PLE

      13,20 €  / Stück*
    • VU36NK

      Mauerkasten, volta, UPV, 3x12PLE

      21,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      4
    • Anzahl der Schienen
      4

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ48NRK
    PDF
    RoHS Report VZ48NRK
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ48NRK | Hager Deutschland

      Produktbild VZ48NRK

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ48NRK | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ48NRK

      Ausbaupaket, Volta, 4x12PLE, UPV/HWV, für Reihenklemmen

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-11-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ105V - Blendrahmen, Volta, 5reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
      VZ105V
      Blendrahmen, Volta, 5reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
      Preis
      122,50 €
      / Stück *
      122,50 €
      / Stück *
    • 2
      VZ103W - Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 3 reihig
      VZ103W
      Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 3 reihig
      Preis
      123,80 €
      / Stück *
      123,80 €
      / Stück *
    • 3
      VZ103WV - Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür, RAL9016
      VZ103WV
      Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür, RAL9016
      Preis
      104,60 €
      / Stück *
      104,60 €
      / Stück *
    • 4
      VZ123W - Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 3-reihig, IP30
      VZ123W
      Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 3-reihig, IP30
      Preis
      89,80 €
      / Stück *
      89,80 €
      / Stück *
    • 5
      VZ24NUH - Ausbaupaket, Volta, 2x12PLE, UPV/HWV, mit Rahmen und Tür
      VZ24NUH
      Ausbaupaket, Volta, 2x12PLE, UPV/HWV, mit Rahmen und Tür
      Preis
      156,90 €
      / Stück *
      156,90 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG