Kleinverteiler volta, Hohlwandverteiler 2x12PLE IP30 Stahlblechtür VH24NC

VH24NC: Der Kunststoff-Kleinverteiler vector mit Stahlblechtür nach DIN EN 60670-24 für die Hohlwandontage, nach DIN 43871 mit IP30 für die Hohlwandmontage. Der VH24NC bietet mit 2x12 PLE und Rangierkanal Steckplätze für bis zu 24 Baugruppen. Durch die mitgelieferten Tragschienen und das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist die Montage spielend einfach. Das ist Qualität von Hager, auf die Sie sich verlassen können.
EAN
3250616614734
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H122
Preis
184,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 4 Produkte verfügbar
  • Quick-­Connect Klemme 20 Produkte verfügbar
  • Ein- und mehr­po­lige Klemme 3 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 10 Produkte verfügbar
  • Patch­panel 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 64 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Hohl­wand
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    2
  • Anzahl Reihen
    2
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Ja
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    24
  • Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klem­men­schiene
    48
Funk­ti­onen
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    505,50 mm
  • Breite
    348 mm
  • Tiefe
    98 mm
  • Einbau­höhe
    471 mm
  • Einbaubreite
    314 mm
  • Einbau­tiefe
    89 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schutzart IP
    IP30
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
  • Glühdraht­test
    850 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Kleinv. Volta HWV 2x12PLE IP30 Stahlblechtür

Installationskleinverteiler Hohlwand aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben/unten montierbar. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und sowie integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern.

Montage auf: Hohlwand
Anzahl der Schienen: 2
Anzahl Reihen: 2
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 24
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 48
Höhe: 505,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 98 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schutzart IP: IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VH24NC
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.