The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Vertei­ler­säulen
    • ZZ35S
    Abdeckstreifen/-leiste, sperrbar, bietet eine Breite von 12 PLE und ist kompatibel mit NAR-Hauben, die einen Geräteschlitz von 216 mm aufweisen. Dieser Streifen dient der Sicherung und Abdeckung von Elektroinstallationen, wodurch unautorisierte Zugriffe verhindert werden.
    EAN
    3250617860239
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Vertei­ler­säulen
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • volta und Zubehör
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen
    • Abschot­tung und Abde­ckung
    • Mehr sehen

    Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz ZZ35S

    Preis
    11,00 €
    / Stück *
    11,00 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

    ZZ35S

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand­mon­tage, Aufputz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      62 mm
    • Breite
      226 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZZ35S
    PDF
    Hager RoHS Report ZZ35S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZZ35S | Hager Deutschland

      Produktbild ZZ35S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZZ35S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZZ35S

      Abdeckstreifen,sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für U79Rxx, UC2xx, UC31xx, UD11xx, UD21xx, UE21xx, UK2xx, UK31xx, ZB01xx, ZU79xx, ZZ35xx - Bausatz, universN, Schränke, Zubehör (Stand: 06.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für U79Rxx, UC2xx, UC31xx, UD11xx, UD21xx, UE21xx, UK2xx, UK31xx, ZB01xx, ZU79xx, ZZ35xx - Bausatz, universN, Schränke, Zubehör (Stand: 06.2013)

      Montageanleitung International 2013-06-27

      PDF
      109,78 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Feldverteiler Unterputz | Hager Deutschland

      Feldverteiler Unterputz

      Bestellhilfe Mai 2022 (22DE0099)

      PDF
      10,50 MB
      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZZ01N - Abschottung, univers Z, NAR, links/rechts, beidseitig brechbar
      ZZ01N
      Abschottung, univers Z, NAR, links/rechts, beidseitig brechbar
      Preis
      13,80 €
      / Stück *
      13,80 €
      / Stück *
    • 2
      US42A1 - Berührungsschutzabdeckung universN 600x500mm geschlossen
      US42A1
      Berührungsschutzabdeckung universN 600x500mm geschlossen
      Preis
      131,40 €
      / Stück *
      131,40 €
      / Stück *
    • 3
      UZ70F1 - Abschottung senrecht für Feldverteiler Aufputz 1100mm hoch, schraubbar
      UZ70F1
      Abschottung senrecht für Feldverteiler Aufputz 1100mm hoch, schraubbar
      Preis
      45,40 €
      / Stück *
      45,40 €
      / Stück *
    • 4
      US11A3 - Berührungsschutzabdeckung, universN, 150x250mm, 1x 12PLE, Schlitz asymetrisch
      US11A3
      Berührungsschutzabdeckung, universN, 150x250mm, 1x 12PLE, Schlitz asymetrisch
      Preis
      40,80 €
      / Stück *
      40,80 €
      / Stück *
    • 5
      ZU79A - Abdeckung, univers Z, 300x250 mm, geschlossen
      ZU79A
      Abdeckung, univers Z, 300x250 mm, geschlossen
      Preis
      41,80 €
      / Stück *
      41,80 €
      / Stück *
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG