The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Roll­la­den-/Ja­lou­sie­steu­e­rung
    • TYAS624C
    EAN
    3250610022030
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Roll­la­den-/Ja­lou­sie­steu­e­rung

    Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 230V AC TYAS624C

    Preis
    257,30 €
    / Stück *
    257,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 230V AC

    TYAS624C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (14)
    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 4 Produkte verfügbar
    • Daten­schnittstelle 1 Produkte verfügbar
    • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 2 Produkte verfügbar
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Lini­en­-/­Be­reichs­koppler 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik
    • Zubehör
    • Daten­schnittstelle
    • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme
    • Lini­en­-/­Be­reichs­koppler
    • Bussys­tem-­Span­nungs­ver­sor­gung
    • TG029

      Überspannungsschutz, 2-polig, KNX

      88,60 €  / Stück*
    • TG019

      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 500m

      739,50 €  / Stück*
    • TG018

      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 100m

      147,50 €  / Stück*
    • TGZ181

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m

      247,40 €  / Stück*
    • TGZ185

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m

      1.130,50 €  / Stück*
    • TYFS122

      USB-Schnittstelle KNX, REG

      202,10 €  / Stück*
    • TYFS120

      KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE

      250,10 €  / Stück*
    • TYFS121

      KNX/IP Router Secure, REG 1 TE

      399,20 €  / Stück*
    • TG008

      Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz

      1,72 €  / Stück*
    • TYFS130

      Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure

      328,00 €  / Stück*
    • TXA111

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

      215,10 €  / Stück*
    • TXA112

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

      291,10 €  / Stück*
    • TXA114

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

      298,20 €  / Stück*
    • TYFS110

      Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

      423,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Ausstat­tung
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      6 A
    • Max. Schaltstrom
      6 A
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Ausgangs­span­nung
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Leis­tung
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 230 V AC AC1
      1380 W
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Ein/aus-­Status, Szenen, Sonnen­blen­den­kon­fi­gu­ra­tion, Fens­ter­ab­de­ckung
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS624C
    PDF
    RoHS Report TYAS624C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYAS624C | Hager Deutschland

      Produktbild TYAS624C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYAS624C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYAS624C

      Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 230V AC

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12

      PDF
      5,27 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2025-02-17 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2025-02-17

      PDF
      1,53 MB
      Bild Handbuch en-GB 2025-02-17 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Product database TYAS624C | Hager Deutschland

      KNX Product database TYAS624C

      KNX Produktdatenbank International 2025-11-13

      KNXPROD
      463,71 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22

      PDF
      5,91 MB
      Bild Applikationshandbuch de-DE 2026-07-30 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2026-07-30

      PDF
      2,24 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2026-07-30 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2026-07-30

      PDF
      2,23 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-05-19

      PDF
      264,95 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-05-19

      PDF
      264,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TRM692G - Unterputz Funk KNX Jalousieaktor 1-fach/Binäreingang 2-fach 3A
      TRM692G
      Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A
      Preis
      151,20 €
      / Stück *
      151,20 €
      / Stück *
    • 2
      TRE221 - Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink
      TRE221
      Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink
      Preis
      208,40 €
      / Stück *
      208,40 €
      / Stück *
    • 3
      TYA624B - Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX
      TYA624B
      Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX
      Preis
      270,60 €
      / Stück *
      270,60 €
      / Stück *
    • 4
      TYAS628C - Rollladen-/Jalousieaktor, 8-fach, KNX Secure, 230 V
      TYAS628C
      Rollladen-/Jalousieaktor 8fach KNX Secure, 230V
      Preis
      437,80 €
      / Stück *
      437,80 €
      / Stück *
    • 5
      TYA624C - KNX Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach, 230V, für Jalousiesteuerung
      TYA624C
      Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX, 230V
      Preis
      329,30 €
      / Stück *
      329,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 230V AC

    Schaltausgang zum Schalten von 4 Jalousieausgängen. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Montage auf: Hutschiene
    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    Bemessungsstrom IN: 6 A
    Max. Schaltstrom: 6 A
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Anzahl Module: 4

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TYAS624C
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG