The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Schal­t-Ak­toren
    • TYAS610D
    EAN
    3250610022023
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Schal­t-Ak­toren
    • Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX Secure, 16A, C-Last TYAS610D

    Preis
    360,40 €
    / Stück *
    360,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX Secure, 16A, C-Last

    TYAS610D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (14)
    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 4 Produkte verfügbar
    • Daten­schnittstelle 1 Produkte verfügbar
    • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 2 Produkte verfügbar
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Lini­en­-/­Be­reichs­koppler 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik
    • Zubehör
    • Daten­schnittstelle
    • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme
    • Lini­en­-/­Be­reichs­koppler
    • Bussys­tem-­Span­nungs­ver­sor­gung
    • TG029

      Überspannungsschutz, 2-polig, KNX

      88,60 €  / Stück*
    • TG019

      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 500m

      739,50 €  / Stück*
    • TG018

      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 100m

      147,50 €  / Stück*
    • TGZ181

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m

      247,40 €  / Stück*
    • TGZ185

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m

      1.130,50 €  / Stück*
    • TYFS122

      USB-Schnittstelle KNX, REG

      202,10 €  / Stück*
    • TYFS120

      KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE

      250,10 €  / Stück*
    • TYFS121

      KNX/IP Router Secure, REG 1 TE

      399,20 €  / Stück*
    • TG008

      Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz

      1,72 €  / Stück*
    • TYFS130

      Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure

      328,00 €  / Stück*
    • TXA111

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

      215,10 €  / Stück*
    • TXA112

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

      291,10 €  / Stück*
    • TXA114

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

      298,20 €  / Stück*
    • TYFS110

      Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

      423,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Tiefe
      62,5 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      6
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      16 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
      8 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
      2300 - 2300 W
    • Ausgangs­leis­tung
      2300 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    • Glüh­lam­pen­last
      2300 - 2300 W
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Allge­meine Diagnose, Ein/aus-­Status, Szenen, Soft­wa­re­dia­gnose
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS610D
    PDF
    RoHS Report TYAS610D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYAS610D | Hager Deutschland

      Produktbild TYAS610D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYAS610D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYAS610D

      Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX Secure, 16A, C-Last

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2025-02-21

      PDF
      1,47 MB
      Bild Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Product database TYAS610D | Hager Deutschland

      KNX Product database TYAS610D

      KNX Produktdatenbank International 2025-11-13

      KNXPROD
      927,03 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch de-DE, de-CH, de-AT 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE, de-CH, de-AT 2026-08-24

      PDF
      3,99 MB
      Bild Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22

      PDF
      4,50 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-05-20

      PDF
      264,12 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-05-20

      PDF
      265,92 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXA610D - KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 16A, C-Last, für Jalousiesteuerung
      TXA610D
      Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 16A, C-Last
      Preis
      381,70 €
      / Stück *
      381,70 €
      / Stück *
    • 2
      TYA661AN - Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x300W, ESL/LED
      TYA661AN
      Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x300W, ESL/LED
      Preis
      169,80 €
      / Stück *
      169,80 €
      / Stück *
    • 3
      TX211A - KNX Schalt-/Dimmaktor, Dimmer, 3-fach, 1-10V, für Lichtsteuerung/Vorschaltgeräte
      TX211A
      Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX, 1-10V
      Preis
      427,50 €
      / Stück *
      427,50 €
      / Stück *
    • 4
      TYA604D - KNX Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach, 16A, C-Last, für Jalousiesteuerung
      TYA604D
      Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX, 16A, C-Last
      Preis
      298,90 €
      / Stück *
      298,90 €
      / Stück *
    • 5
      TYA604C - KNX Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach,16A, für Jalousiesteuerung
      TYA604C
      Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach, 16A, KNX
      Preis
      292,70 €
      / Stück *
      292,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX Secure, 16A, C-Last

    Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste.
    Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion.
    Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.

    Mit Bussystem KNX: Ja
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Tiefe: 62,5 mm
    Breite in Teilungseinheiten: 6
    Farbe: Lichtgrau
    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Funk bidirektional: Nein
    Busstromaufnahme im Leerlauf: 8 mA
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Glühlampenlast 230 V Lampe: 2300 - 2300 W
    Ausgangsleistung: 2300 W
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Systemspannung: 30 V DC über Bus
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TYAS610D
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG