The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Dimm-Ak­toren
    • TYA661AN
    EAN
    3250616059375
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Dimm-Ak­toren
    • Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x300W, ESL/LED TYA661AN

    Preis
    165,70 €
    / Stück *
    165,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x300W, ESL/LED

    TYA661AN

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Eingangs­span­nung
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    • Hilfss­pan­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      2,30 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    • Bussystem Dimm­aktor Ausfüh­rung
      Steu­er­bau­stein
    Beleuch­tung
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      60 W
    • Dimm­bare 230 V LED Lampe
      60 - 60 W
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      300 W
    • Glüh­lam­pen­last
      300 - 300 W
    • Dimm­leis­tung
      300 - 300 W
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    • Anschlussart
      quick­connect
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Texte
    • Siche­rung
      Über­hit­zungs­schutz (Anzeige über LED), Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (Anzeige über LED)
    • Dimm­prinzip
      Phase­nan- oder Phase­n­ab­schnitt je nach Lastart, selbst­ler­nend, Mini­ma­le/­ma­xi­male Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
    • Funk­tion
      Lern­funk­tion für opti­mierten Betrieb von Kompakt­leuchtstoff­lampen und LED-­Leuchten über Bus akti­vierbar
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    • Beschrif­tung
      Großes Beschrif­tungs­feld
    • Schutz
      Mit Über­hit­zungs-, Über­las­tungs- und Kurz­schluss­schutz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration TYA661AN
    PDF
    RoHS Report TYA661AN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYA661AN | Hager Deutschland

      Produktbild TYA661AN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYA661AN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYA661AN

      Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x300W, ESL/LED

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für TXA661A, TYA661AN - Universal-Dimmaktor 1fach KNX easy, ESL/LED (DE-IT, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TXA661A, TYA661AN - Universal-Dimmaktor 1fach KNX easy, ESL/LED (DE-IT, Stand: 07.2017)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2017-07-05

      PDF
      948,71 kB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Produktdatenbank für TYA661AN | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYA661AN

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      227,54 kB
      Bild ETS Produktdatenbank für TYA661AN | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYA661AN

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      320,72 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA661AN/BN TYA663AN | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYA661AN/BN TYA663AN

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      4,07 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA661AN/BN TYA663AN | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYA661AN/BN TYA663AN

      Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

      PDF
      4,39 MB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-12-10

      PDF
      138,10 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXA661B - Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x600W, ESL/LED
      TXA661B
      Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x600W, ESL/LED
      Preis
      208,34 €
      / Stück *
      208,34 €
      / Stück *
    • 2
      TYA663AN - KNX Universal-Dimmaktor, Dimmer 3-fach, 3x300W, ESL/LED
      TYA663AN
      Universal-Dimmaktor 3-fach KNX, 3x300W, ESL/LED
      Preis
      717,50 €
      / Stück *
      717,50 €
      / Stück *
    • 3
      TXA663A - KNX Universal-Dimmaktor 3-fach KNX easy/ETS, 3x300W, ESL/LED
      TXA663A
      Universal-Dimmaktor 3-fach KNX easy, 3x300W, ESL/LED
      Preis
      377,32 €
      / Stück *
      377,32 €
      / Stück *
    • 4
      TRM691E - Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht
      TRM691E
      Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht
      Preis
      147,50 €
      / Stück *
      147,50 €
      / Stück *
    • 5
      TYAS664AN - Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar
      TYAS664AN
      Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar
      Preis
      484,30 €
      / Stück *
      484,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x300W, ESL/LED

    Universal Dimmer zur automatischer Erkennung der Lastart und zur Optimierung des Dimmbereichs mittels Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Profimodus zur Auswahl der Modis am Gerät oder per Buszugang. Zum Dimmen von dimmbaren LED und Energiesparlampen, Glühlampen, Hochvolt Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um.
    Funktionen: Dimmen, Schalten, Zwang, Zeit, Ausschaltvorwarnung, Szenenabruf (64 pro Kanal, jeweils mit eigener Anfahrzeit). Jeder Dimmausgang hat am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, und eine Schaltzustandsanzeige per LED. Mit Schutz gegen Überhitzung, Überlast und Kurzschluss. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Zusätzlich erkennt das Gerät über ein Statusobjekt den Stromfluss des Leuchtmittels.

    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Eingangsspannung: 230 - 230 V
    Systemspannung: 30 V DC über Bus
    Stromaufnahme Bus Datentransfer: 2,30 mA
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Anzahl der Ausgänge: 1
    Stromversorgung der LED-Lampe: 60 W
    Anzahl Module: 4
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 300 W
    Glühlampenlast: 300 - 300 W
    Dimmleistung: 300 - 300 W
    Dimmbare 230 V LED Lampe: 60 - 60 W

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYA661AN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG