The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Schal­t-Ak­toren
    • TYAS606D
    EAN
    3250610022016
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Schal­t-Ak­toren
    • Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX Secure, 16A, C-Last TYAS606D

    Preis
    258,20 €
    / Stück *
    258,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX Secure, 16A, C-Last

    TYAS606D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (14)
    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 4 Produkte verfügbar
    • Daten­schnittstelle 1 Produkte verfügbar
    • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 2 Produkte verfügbar
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Lini­en­-/­Be­reichs­koppler 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik
    • Zubehör
    • Daten­schnittstelle
    • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme
    • Lini­en­-/­Be­reichs­koppler
    • Bussys­tem-­Span­nungs­ver­sor­gung
    • TG029

      Überspannungsschutz, 2-polig, KNX

      88,60 €  / Stück*
    • TG019

      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 500m

      739,50 €  / Stück*
    • TG018

      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 100m

      147,50 €  / Stück*
    • TGZ181

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m

      247,40 €  / Stück*
    • TGZ185

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m

      1.130,50 €  / Stück*
    • TYFS122

      USB-Schnittstelle KNX, REG

      202,10 €  / Stück*
    • TYFS120

      KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE

      250,10 €  / Stück*
    • TYFS121

      KNX/IP Router Secure, REG 1 TE

      399,20 €  / Stück*
    • TG008

      Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz

      1,72 €  / Stück*
    • TYFS130

      Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure

      328,00 €  / Stück*
    • TXA111

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

      215,10 €  / Stück*
    • TXA112

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

      291,10 €  / Stück*
    • TXA114

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

      298,20 €  / Stück*
    • TYFS110

      Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

      423,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Tiefe
      65 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      4
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX Secure
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      16 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
      3 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
      2300 - 2300 W
    • Ausgangs­leis­tung
      2300 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    • Glüh­lam­pen­last
      2300 - 2300 W
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Allge­meine Diagnose, Ein/aus-­Status, Szenen, Soft­wa­re­dia­gnose
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS606D
    PDF
    RoHS Report TYAS606D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYAS606D | Hager Deutschland

      Produktbild TYAS606D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYAS606D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYAS606D

      Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX Secure, 16A, C-Last

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2025-02-21

      PDF
      1,47 MB
      Bild Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Product database TYAS606D | Hager Deutschland

      KNX Product database TYAS606D

      KNX Produktdatenbank International 2025-11-13

      KNXPROD
      631,88 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch de-DE, de-CH, de-AT 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE, de-CH, de-AT 2026-08-24

      PDF
      3,99 MB
      Bild Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22

      PDF
      4,50 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-05-20

      PDF
      265,12 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-05-20

      PDF
      265,93 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYA606E - Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung
      TYA606E
      Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung
      Preis
      563,70 €
      / Stück *
      563,70 €
      / Stück *
    • 2
      TYBS602F - Schalt-/Jalousieaktor, 2/1-fach, KNX, 6 A, Unterputz
      TYBS602F
      Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP
      Preis
      105,10 €
      / Stück *
      105,10 €
      / Stück *
    • 3
      TYAS608D - Schalt-/Jalousieaktor, 8/4-fach, KNX Secure, 16 A, C-Last
      TYAS608D
      Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last
      Preis
      344,40 €
      / Stück *
      344,40 €
      / Stück *
    • 4
      TYA610D - KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach, 16A, C-Last, für Jalousiesteuerung
      TYA610D
      Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX, 16A, C-Last
      Preis
      521,30 €
      / Stück *
      521,30 €
      / Stück *
    • 5
      TYMS616D - KNX Secure Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach, 16A, C-Last, für Jalousiesteuerung
      TYMS616D
      Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last
      Preis
      500,80 €
      / Stück *
      500,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX Secure, 16A, C-Last

    Schaltausgang zum Schalten von 6 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 3 Jalousien. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Mit Bussystem KNX: Ja
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Tiefe: 65 mm
    Breite in Teilungseinheiten: 4
    Farbe: Lichtgrau
    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Funk bidirektional: Nein
    Busstromaufnahme im Leerlauf: 3 mA
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Glühlampenlast 230 V Lampe: 2300 - 2300 W
    Ausgangsleistung: 2300 W
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Systemspannung: 30 V DC über Bus
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYAS606D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG