Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 6 Produkte verfügbar -
Lackstift 1 Produkte verfügbar -
Durchgangs-Reihenklemme 2 Produkte verfügbar -
Schließsystem 12 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe650 mm
-
Breite1050 mm
-
Tiefe205 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
SchließungstypStangenschloss, Ohne Schloss
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder4
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten8
-
Anzahl Reihen4
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürDoppeltür, symmetrisch
-
Bemessungsstrom IN250 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FP44TN2
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FP44TN2
Schrank, univers, IP44/I, 650x1050x205mm, leer
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2026-03-25
PDF1,94 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Univers. Gehäuse - IP44 - Klasse I - Tiefe 205 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,37 MBSerie: Univers. Gehäuse - IP44 - Klasse I - Tiefe 205 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,47 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Ausschreibungstext
Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44, Schutzklasse I, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung.
Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.
Höhe: 650 mm
Breite: 1050 mm
Tiefe: 205 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: Stangenschloss
Ohne Schloss
Anzahl Felder: 4
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FP44TN2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.