Schrank, univers, IP54/II, 1950x800x205mm FP23SW
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Folgeprodukte:
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 8 Produkte verfügbar -
Kabelverschraubung 7 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 2 Produkte verfügbar -
Erdungsschiene für Verteiler 1 Produkte verfügbar -
Schrankverbindungen 2 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1950 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe205 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchließungstypStangenschloss, Ohne Schloss
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder3
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten6
-
Anzahl Reihen12
-
Montage aufBodenbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom400 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FP23SW
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FP23SW
Schrank, univers, IP54/II, 1950x800x205mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FP21SN, FP22SN, FP23SN, FP24SN, FP25SN - Schrank, univers, IP44/II-IP54/II (Stand: 01.2013)
Montageanleitung International 2013-01-24
PDF1,67 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Univers. Gehäuse - IP54 - Klasse II - Tiefe 205 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,38 MBSerie: Univers. Gehäuse - IP54 - Klasse II - Tiefe 205 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,38 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20
PDF685,84 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20
PDF716,02 kB