The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • vector Aufputz und Zubehör
    • VZ025M
    EAN
    3250616669536
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H125
    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • vector Aufputz und Zubehör
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • Mehr sehen

    Kabelverschraubung, vector, IP65 M25, Kunststoff VZ025M

    Preis
    7,81 €
    / Stück *
    7,81 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelverschraubung, vector, IP65 M25, Kunststoff

    VZ025M

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 250 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • FR26U1

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x1550x400mm + 100mm Sockel

      5.613,70 €  / Stück*
    • FP24TW2

      Schrank, univers, IP54/I, 1950x1050x205mm, leer

      2.627,00 €  / Stück*
    • FR23U1

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x800x400mm + 100mm Sockel

      3.572,80 €  / Stück*
    • FR23U2

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x800x400mm + 200mm Sockel

      3.663,30 €  / Stück*
    • FR24H2

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x1050x400mm + 200mm Sockel

      3.679,40 €  / Stück*
    • FR24U1

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x1050x400mm + 100mm Sockel

      4.176,80 €  / Stück*
    • FR24U2

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x1050x400mm + 200mm Sockel

      4.262,10 €  / Stück*
    • FR25H2

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x1300x400mm + 200mm Sockel

      4.327,90 €  / Stück*
    • FR25U1

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x1300x400mm + 100mm Sockel

      4.892,20 €  / Stück*
    • FR25U2

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x1300x400mm + 200mm Sockel

      5.014,30 €  / Stück*
    • FR26H2

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x1550x400mm + 200mm Sockel

      4.971,40 €  / Stück*
    • FR94H

      Schrank, univers, IP55/II, 1400x1050 x 400mm

      2.108,10 €  / Stück*
    • FR26U2

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x1550x400mm + 200mm Sockel

      5.746,70 €  / Stück*
    • FR21H1

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x300x400mm + 100mm Sockel

      2.281,50 €  / Stück*
    • FR22H1

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x550x400mm + 100mm Sockel

      2.626,80 €  / Stück*
    • FR23H1

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x800x400mm + 100mm Sockel

      3.078,50 €  / Stück*
    • FR24H1

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x1050x400mm + 100mm Sockel

      3.594,30 €  / Stück*
    • FR25H1

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x1300x400mm + 100mm Sockel

      4.205,60 €  / Stück*
    • FR26H1

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x1550x400mm + 100mm Sockel

      4.838,80 €  / Stück*
    • FR92H

      Schrank, univers, IP55/II, 1400x550 x 400mm

      1.352,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      43 mm
    • Schlüs­sel­weite in mm
      29 mm
    • Gewin­de­länge
      8 mm
    Anschluss
    • Klemm­be­reich
      11 - 17 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA), Ther­mo­plast
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicherheit
    • Schlag­fest
      Ja
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 100 °C
    Ausstat­tung
    • Gewin­demaß metrisch
      0 - 25
    • Mit Biege­schutz
      Ja
    • Mit Gegen­mutter
      Ja
    • Explo­si­ons­ge­prüfte Ausfüh­rung
      Nein
    • Gewin­de­stei­gung
      1,50

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration VZ025M
    PDF
    RoHS Report VZ025M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ025M | Hager Deutschland

      Produktbild VZ025M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ025M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ025M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M25, Kunststoff

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VE118SN - Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 18PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
      VE118SN
      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 18PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
      Preis
      176,50 €
      / Stück *
      176,50 €
      / Stück *
    • 2
      VE318SN - Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 54PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
      VE318SN
      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 54PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
      Preis
      400,90 €
      / Stück *
      400,90 €
      / Stück *
    • 3
      VE218SN - Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
      VE218SN
      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
      Preis
      248,70 €
      / Stück *
      248,70 €
      / Stück *
    • 4
      VE103PN - Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 3PLE, UV-stabil, m. metri. Leitungseinführung
      VE103PN
      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 3PLE, UV-stabil, m. metri. Leitungseinführung
      Preis
      49,50 €
      / Stück *
      49,50 €
      / Stück *
    • 5
      VE412SN - Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 48PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
      VE412SN
      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 48PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
      Preis
      357,90 €
      / Stück *
      357,90 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG