The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • UT12HSV
    EAN
    3250612781485
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H113
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • Mehr sehen

    Verbinder-Set, U-Plättchen,univers,Montagehilfe für TG,10Stück UT12HSV

    Preis
    17,20 €
    / Stück *
    17,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbinder-Set, U-Plättchen,univers,Montagehilfe für TG,10Stück

    UT12HSV

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      130 mm
    • Tiefe
      40 mm
    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    Zubehör
    • Zubehör Schaltschrank
      Befes­ti­gungs­tei­le/-set

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT12HSV
    PDF
    RoHS Report UT12HSV
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UT12HSV | Hager Deutschland

      Produktbild UT12HSV

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UT12HSV | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UT12HSV

      Verbinder-Set, U-Plättchen,univers,Montagehilfe für TG,10Stück

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UM00M4 - Multimedia-Kit mit 3-fach-Steckdose, Patch-Panel für 24 E-DAT-Module, Geräte- und Kabelhalter
      UM00M4
      Multimedia Kit, mit 3xSteckdose, Patch-Panel RJ45, Geräte- u. Kabelhalter
      Preis
      198,90 €
      / Stück *
      198,90 €
      / Stück *
    • 2
      UM00K4 - Patchpanel für 24 Patchmodule RJ45
      UM00K4
      Patchpanel für 24 Patchmodule RJ45
      Preis
      37,40 €
      / Stück *
      37,40 €
      / Stück *
    • 3
      UM00K3 - Patchpanel für 10 Patchmodule RJ45 und für 2 Integro flow Einsätze
      UM00K3
      Patchpanel für 10 Patchmodule RJ45 und für 2 Integro flow Einsätze
      Preis
      37,40 €
      / Stück *
      37,40 €
      / Stück *
    • 4
      UM00S1 - Abdeckungenset für Multimedia Kit, für Patch-Panel und für 3-fach-Steckdose
      UM00S1
      Abdeckungenset für Multimedia Kit, für Patch-Panel und für 3-fach-Steckdose
      Preis
      74,30 €
      / Stück *
      74,30 €
      / Stück *
    • 5
      UM00M3 - Multimedia Kit,Patch-Panel, Geräte- u. Kabelhalter, für 2x Steckdose
      UM00M3
      Multimedia Kit, Patch-Panel, Geräte- u. Kabelhalter, für 2x Steckdose
      Preis
      111,10 €
      / Stück *
      111,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verbinder-Set, U-Plättchen,univers,Montagehilfe für TG,10Stück

    Tragschienen-Verbindungsset zum Schrankeinbau.

    Breite: 130 mm
    Tiefe: 40 mm
    Oberfläche: Verzinkt

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: UT12HSV
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG