Kabel­kanal
Halo­gen­frei

tehalit.BRH65


Halo­gen­freier Kabel­kanal

In vielen öffent­li­chen Gebäuden wird der Einsatz halo­gen­freier Kabel und Leitungs­sys­teme gefor­dert. Denn halo­gen­freie Mate­ria­lien bieten im Brand­fall einen besseren Sach­wert­schutz, da sie Brand­fol­ge­schäden vorbeugen. Der neue BRH65 erfüllt nicht nur die Anfor­de­rungen der DIN EN 50085 an Halo­gen­frei­heit, sondern vor allem die Anfor­de­rungen unserer Kunden an einfache Planung und schnelle Instal­la­tion.


Die Vorteile
im Über­blick

  • 4 Kanalbreiten mit durch­gän­gigem 80-mm-Ober­teil
  • Erfüllt DIN EN 50085
  • Farbe: RAL 9016, verkehrs­weiß

Halo­gen­freie Kabel­ka­näle
für besseren Sach­wer­te­schutz im Brand­fall

Der neue tehalit.BRH65 ist voll­ständig aus halo­gen­freiem PC/ABS gefer­tigt. Das bietet im Brand­fall wert­volle Vorteile. Denn herkömm­li­ches PVC setzt bei Feuer Halo­gene frei, die in Verbin­dung mit Lösch­wasser korro­sive Salze und Säuren bilden. Diese wiederum zerfressen Metalle und greifen die Bausub­stanz an, was zu beträcht­li­chen Brand­fol­ge­schäden und -kosten führen kann – vor allem in Gebäuden mit teurer Elek­tro­in­stal­la­tion und hoher Sach­wert­kon­zen­tra­tion.


Auf der sicheren Seite

Aus diesem Grund verlangt die Richt­linie „VdS 2025 – Elek­tri­sche Leitungs­an­lagen“ der VdS-Scha­den­ver­hü­tung den Einsatz halo­gen­freier Kabel und Leitungen. Mit dem Kabel­kanal tehalit.BRH65 sind Sie als Planer, Elek­tro­in­stal­la­teur oder Gebäu­de­be­treiber immer auf der sicheren Seite – während der Bauphase, im Betrieb oder bei Ände­rung der beste­henden Anlage.

 

Einsatz­ge­biete

öffent­liche Gebäude, in denen eine halo­gen­freie Elek­tro­in­stal­la­tion verlangt wird, z. B.

  • Büro­kom­plexe
  • Museen
  • Indus­trie­an­lagen
  • EDV-Anlagen
  • Elek­tri­zi­täts­werke
  • Tele­fon­zen­tralen
Symbolbild für halogenfrei

Vier Kanalbreiten
für jede Anwen­dung

Liefer­länge 2.000 mm.

Sonder­längen auf Anfrage bis max. 6.000 mm.

Illustration vom Schnitt des Kabelkanals mit 210 mm Breite, 70 mm Tiefe und zwei Kammern
Illustration vom Schnitt des Kabelkanals mit 170 mm Breite und 70 mm Tiefe
Illustration vom Schnitt des Kabelkanals mit 130 mm Breite und 70 mm Tiefe
Illustration vom Schnitt des Kabelkanals mit 100 mm Breite , 70 mm Tiefe und 80 mm Oberteil-Breite

Einheit­liche Ober­teile und Hauben­form­teile
Einfa­chere Planung und Bestel­lung

Für alle Brüs­tungs­ka­näle der BR-Family stehen Ihnen einheit­liche 80-mm-Ober­teile und schnitt­ka­schie­rende Hauben­form­teile zur Verfü­gung. Dadurch konnten wir unser BR-Port­folio um über 1.400 Refe­renzen redu­zieren – ohne Einbußen im Funk­ti­ons­um­fang. Das bedeutet für Sie: einfa­chere Planung, Bestel­lung und Lager­hal­tung.

 

Das Bild links zeigt winkel­ver­stell­bare, schnitt­ka­schie­rende Hauben­form­teile, die ein einfa­ches Verlegen um die Ecke ermög­li­chen und poten­zi­elle Wandu­n­eben­heiten souverän ausglei­chen. 

Schnittkaschierendes Haubenformteil für die Brüstungskanäle der BR65-Familie

Die Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme für alle Fälle

  • Durch­gän­giges 80-mm-Ober­teil
  • Ein gemein­sames Form­tei­le­sor­ti­ment
  • Fron­tras­tender Gerä­te­einbau
  • Ein Verkehrs­weiß RAL 9016
Querschnitt von allen 5 Mitgliedern der BR-Family

Weitere Infor­ma­tionen zur tehalit.BR65-Familie

  • Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

    Die Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme für alle Fälle.

    20DE0020_01
    pdf3,57 MB
  • BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau

    Bestell­hilfe Februar 202

    20DE0020_02
    pdf3,99 MB
  • Produktinformation Hager - Schutzinstinkt serienmäßig:

    Der BRH65

    20DE0020_06
    PDF117,53 KB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten zum tehalit.BRH65

 

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern

 

Icon eines Whiteboards für Präsentationen.

Semi­nare

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen

 

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte