Video-Umsetzer

2Draht System­er­wei­te­rung

ELCOM Video-Umsetzer Typ RED712Y - Bannerbild mit Frontansicht

Der neue 2Draht-PAL Wandler von Elcom
Video­si­gnale für Türsprech­an­lagen umwan­deln

Die 2Draht-Türkom­mu­ni­ka­tion ist für alles offen: Video-, Audio-Signale und Steu­er­be­fehle. Mit dem neuen Video-Umsetzer von Elcom sind Sie bei der Über­tra­gung von Bild­daten noch flexi­bler: Je nach Bedarf wandelt er asym­me­tri­sche Video­si­gnale (Stan­dard: 75 Ohm) in symme­tri­sche 2D-Bussi­gnale um – und umge­kehrt. So lassen sich im Außen­be­reich zusätz­liche Analog­ka­meras und im Innen­be­reich analoge PAL-Moni­tore in die Türkom­mu­ni­ka­tion einbinden. Auch beste­hende Audio-Türsprech­an­lagen können mit dem neuen Video-Converter einfach zu Video-Sprech­an­lagen umge­rüstet werden. Ideal für die Moder­ni­sie­rung!



2Draht zu PAL - oder umge­kehrt
In welche Rich­tung wollen Sie wandeln?

Als 2Draht-PAL Wandler arbeitet der neue Video-Umsetzer von Elcom bidi­rek­tional. Das heißt, er kann Signale aus zwei Rich­tungen (2Draht/PAL) aufnehmen und in zwei Rich­tungen (2Draht/PAL) umwan­deln:

  • Anwen­dungs­fall 1: Analoge Kamer­asi­gnale werden auf den 2Draht-Bus über­tragen.
  • Anwen­dungs­fall 2: 2Draht-Signale werden auf analoge PAL-Moni­tore über­tragen.
  • Einbin­dung Analog­mo­nitor

  • Einbin­dung Analog­ka­mera


Flexibel einsetzbar
Reihen­ein­bau­gerät oder Unter­putz­gerät

Der neue Video-Umsetzer ist wahl­weise als Reihen­ein­bau­gerät für die Tech­nik­zen­trale oder als Unter­putz­gerät für die Montage in der Unter­putz­dose erhält­lich. Letz­tere empfiehlt sich, um analoge Kameras oder Moni­tore an entle­genen Plätzen, z. B. im Garten­haus, in die Türsprech­an­lage einzu­binden.

Frontansicht ELCOM Video-Umsetzer 2Draht-PAL Wandler Typ RED712Y

Video-Umsetzer, Reihen­ein­bau­gerät RED712Y

System­tech­no­logie 2Draht
Signal­um­wand­lung

bidi­rek­tional:
von asym­me­trisch (Stan­dard 75 Ω) zu symme­trisch (2D-Bus)

Video­ein­gang,
asym­me­trisch

1 Vpp

Video­ein­gang,
symme­trisch

1 Vpp

Buslei­tungen

J-Y(ST)Y, A-2Y(L)2Y, CAT oder YR

Monta­geart

Reihen­ein­bau­gerät für DIN-Schiene

Platz­be­darf

4 TE (Teilungs­ein­heiten)

Betriebs­tem­pe­ratur

–5 bis +45 °C

 

Frontansicht ELCOM Video Umsetzer 2Draht-PAL Wandler Typ RED722Y UP-Variante

Video-Umsetzer, UP-Gerät RED722Y

 System­tech­no­logie

2Draht

Signal­um­wand­lung

bidi­rek­tional:
von asym­me­trisch (Stan­dard 75 Ω) zu symme­trisch (2D-Bus)

Video­ein­gang,
asym­me­trisch

1 Vpp

Video­ein­gang,
symme­trisch

1 Vpp

Buslei­tungen

J-Y(ST)Y, A-2Y(L)2Y, CAT oder YR

Monta­geart

UP-Gerät für Unter­putz­dose

Abmes­sungen

B x H x T: 53 x 47,5 x 30 (mm)

Betriebs­tem­pe­ratur

 –5 bis +45 °C


Mehr Infor­ma­tionen zur 2Draht-Technik

  • 2Draht Türkommunikation

    Doppelt besser

    17DE0070_01
    pdf12,43 MB
  • Produktinformation Elcom - Mehr Möglichkeiten:

    ELCOM 2Draht System­er­wei­te­rung
    18DE0131
    pdf766,44 KB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Semi­nare

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.