- Kommunikation
- HMS Zubehör
- Mehr sehen
UP-Montageset robusto HMS IP55 grau für 4×Modul für Kombination WH65300303A
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 46 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 13 Produkte verfügbar -
Modularer Steckverbinder 7 Produkte verfügbar -
Licht-/Energiesäule 6 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 87 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypRJ45
-
Anzahl der Anschlüsse4
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen20 mm
-
Tiefe31 mm
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Einbautiefe17,8 mm
-
Mit StaubschutzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Schutzart IPIP55
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH65300303A
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH65300303A
robusto Montageset für 4x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Lichtgrau
PDF