The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Zubehör
    • TN004S
    Patchmodul Hager TN004S, für VDI, 17.5×90×58 mm, 1×RJ45, UTP (Set = 4 Stück)
    EAN-Nr.
    3250615949905
    E-nr.
    966 730 624
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    T1
    • HMS Zubehör

    Patchmodul Kat.5e RJ45 TP/u + Hutschienenträger 4 Stück TN004S

    Preis*
    CHF 98.90
    / St. *
    CHF 98.90
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Patchmodul Kat.5e RJ45 TP/u + Hutschienenträger 4 Stück

    TN004S

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Kenn­zeich­nung
    • Kate­gorie
      Cat5e
    Kabel
    • AWG Bereich
      AWG 26-22
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ45
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      62 mm
    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Nein
    • Geeignet für Rund­kabel
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Anschluss ohne Werk­zeug
      Nein

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP Dokument en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB
    REACH declaration TN004S
    PDF
    RoHS report TN004S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TN004S | Hager Schweiz

      Produktbild TN004S

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt TN004S | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt TN004S

      Patchmodul RJ45 CAT5e UTP + Hutschienenträger

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für TN004S - Patchmodul RJ45 KAT5e UTP + Hutschienenträger (DE-FR, Stand: 10.2009) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für TN004S - Patchmodul RJ45 KAT5e UTP + Hutschienenträger (DE-FR, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      508,24 kB
      Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE 2021-03-10 | Hager Schweiz

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2021-03-10

      PDF
      591,65 kB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-01-28

      PDF
      122,04 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-10-17 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      TN002S - Patchmodul Kat.6 RJ45 TP/s + Hutschienenträger 4 Stück
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP + Hutschienenträger
      Preis*
      CHF 117.00
      / St. *
      CHF 117.00
      / St. *
    • 2
      WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
      Preis*
      CHF 10.40
      / St. *
      CHF 10.40
      / St. *
    • 3
      WH70290300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e U, Keystone
      WH70290300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt
      Preis*
      CHF 7.85
      / St. *
      CHF 7.85
      / St. *
    • 4
      WH70300200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6 S, Keystone
      WH70300200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt
      Preis*
      CHF 14.05
      / St. *
      CHF 14.05
      / St. *
    • 5
      WH70300300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6A S, Keystone
      WH70300300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt
      Preis*
      CHF 16.15
      / St. *
      CHF 16.15
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group