The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Zubehör
    • TN002S
    Patchmodul Hager TN002S, für VDI, 17.5×90×58 mm, 1×RJ45, STP (Set = 4 Stück)
    EAN-Nr.
    3250615949974
    E-nr.
    966 730 604
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    T1
    • HMS Zubehör

    Patchmodul Kat.6 RJ45 TP/s + Hutschienenträger 4 Stück TN002S

    Preis*
    CHF 117.00
    / Stück *
    CHF 117.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Patchmodul Kat.6 RJ45 TP/s + Hutschienenträger 4 Stück

    TN002S

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Kenn­zeich­nung
    • Kate­gorie
      Cat6
    Kabel
    • AWG Bereich
      AWG 26-22
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ45
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      62 mm
    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Ja
    • Geeignet für Rund­kabel
      Ja
    Funk­ti­onen
    • Geeignet für mehr­drah­tige Leiter
      Nein
    • Geeignet für Massiv­leiter
      Nein
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Flach­kabel
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Einsatz­be­din­gungen
    • Anschluss ohne Werk­zeug
      Nein

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB
    REACH declaration TN002S
    PDF
    RoHS report TN002S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TN002S | Hager Schweiz

      Produktbild TN002S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TN002S | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt TN002S

      Patchmodul RJ45 CAT6 STP + Hutschienenträger

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE 2021-03-10 | Hager Schweiz

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2021-03-10

      PDF
      654,77 kB
      Bild Montageanleitung für TN002S - Patchmodul RJ45 CAT6 STP + Hutschienenträger (FR, Stand: 10.2009) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für TN002S - Patchmodul RJ45 CAT6 STP + Hutschienenträger (FR, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      561,95 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-01-28

      PDF
      122,04 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-10-17 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      TN004S - Patchmodul Kat.5e RJ45 TP/u + Hutschienenträger 4 Stück
      TN004S
      Patchmodul RJ45 CAT5e UTP + Hutschienenträger
      Preis*
      CHF 98.90
      / Stück *
      CHF 98.90
      / Stück *
    • 2
      WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
      Preis*
      CHF 10.40
      / Stück *
      CHF 10.40
      / Stück *
    • 3
      WH70290300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e U, Keystone
      WH70290300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt
      Preis*
      CHF 7.85
      / Stück *
      CHF 7.85
      / Stück *
    • 4
      WH70300200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6 S, Keystone
      WH70300200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt
      Preis*
      CHF 14.05
      / Stück *
      CHF 14.05
      / Stück *
    • 5
      WH70300300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6A S, Keystone
      WH70300300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt
      Preis*
      CHF 16.15
      / Stück *
      CHF 16.15
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group