The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­silas und Zubehör
  • S-ES2
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Schaltdeckel SILAS komplett Gr.2 3-polig, Ersatzteil S-ES2

EAN-Nr.
7611919140041
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
 77.80 CHF
/ Stück *
 77.80 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Schaltdeckel SILAS komplett Gr.2 3-polig, Ersatzteil

S-ES2

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 7 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT250

    Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

     430.00 CHF  / Stück*
  • LT253

    Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Schraubanschluss M10

     572.00 CHF  / Stück*
  • S2

    Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr. DIN2 400A mit Schraubanschluss M10

     296.00 CHF  / Stück*
  • S2R

    Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr. DIN2 400A mit Rahmenklemme rm, sm, se 300mm²

     296.00 CHF  / Stück*
  • SR2

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH2/60mm, 400A, Schraubanschluss M10

     395.00 CHF  / Stück*
  • SR2R

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH2/60mm, 400A, Rahmenklemme 300mm²

     395.00 CHF  / Stück*
  • SR2ZA

    Sicherungslastrennschalter SILAS NH2/60mm zusätzlichem Kabelabgang oben M10

     411.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration S-ES2
PDF
Hager RoHS report S-ES2
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild S-ES2 | Hager Schweiz

    Produktbild S-ES2

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt S-ES2 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt S-ES2

    Schaltdeckel SILAS komplett Gr.2 3-polig, Ersatzteil

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-18 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2024-12-18

    PDF
    314,12 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LT0056 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A SaS 60mm Kabelabgang unten
    LT0056
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    Preis*
     94.40 CHF
    / Stück *
     94.40 CHF
    / Stück *
  • 2
    LT353 - NHS-Lasttrenner Hager DIN3 690VAC 630A Reitermontage SaS 60mm Abgang oben/unten
    LT353
    Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10
    Preis*
     824.00 CHF
    / Stück *
     824.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    LT0057 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A SaS 60mm Kabelabgang oben
    LT0057
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang oben
    Preis*
     98.50 CHF
    / Stück *
     98.50 CHF
    / Stück *
  • 4
    LT0054 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    LT0054
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    Preis*
     118.50 CHF
    / Stück *
     118.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    LT0050 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A für Hutschiene Kabelabgang oben/unten
    LT0050
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
    Preis*
     84.10 CHF
    / Stück *
     84.10 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group