The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Anschluss­technik
  • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
  • KJZ080C4
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Überbrückungsgriff Hager für Zählersteckklemmen 3-polig KJZ080C4

Überbrückungsgriff Hager, zu Zählersteckklemme 3-polig
EAN-Nr.
3250613804503
E-nr.
169 000 153
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
K3
Preis*
 170.50 CHF
/ Stück *
 170.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Überbrückungsgriff Hager für Zählersteckklemmen 3-polig

KJZ080C4

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zähler­an­schluss­klemme 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Zähler­an­schluss­klemme 3 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 20 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zähler­an­schluss­klemme
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Zähler­an­schluss­klemme
  • KJD063C1

    Zählersteckklemme, 3~ AC, 63 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

     71.70 CHF  / Stück*
  • KJD080C1

    Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

     89.00 CHF  / Stück*
  • KJZ000J3

    Tarifdrahthalter für ZSK, für das isolierte Fixieren von bis zu 7 Drähten

     6.40 CHF  / Stück*
  • KJZ000K2

    Plombierhaube, für KJDxxx, für Hager-Zählertragplatte, transparent

     41.90 CHF  / Stück*
  • KJZ000N2

    Plombierhaube, für KJDxxx, für Zählertragplatte mit C-Schiene, transparent

     41.90 CHF  / Stück*

Passend zu

  • KJ30S

    Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen

     110.00 CHF  / Stück*
  • KJ30CH15

    Zählersteckklemme Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen

     1’617.00 CHF  / Set*
  • KJ31CH01

    Zählersteckklemme, universZ, 100 A, Ausführung Schweiz

     133.50 CHF  / Stück*
  • KJ31CH15

    Zählersteckklemme, universZ, 100 A, Ausführung Schweiz, 15 Stück in Umverpackung

     1’813.00 CHF  / Set*
  • KJ31SL

    Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, ohne Abdeckung

     118.50 CHF  / Stück*
  • KJD063C1

    Zählersteckklemme, 3~ AC, 63 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

     71.70 CHF  / Stück*
  • KJD063C1B

    15 x Zählersteckklemme, 3~ AC, 63 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

     1’004.00 CHF  / Stück*
  • KJD080C1

    Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

     89.00 CHF  / Stück*
  • KJD080C1B

    15 x Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

     1’269.00 CHF  / Stück*
  • KJZ000J3

    Tarifdrahthalter für ZSK, für das isolierte Fixieren von bis zu 7 Drähten

     6.40 CHF  / Stück*
  • KJZ000K2

    Plombierhaube, für KJDxxx, für Hager-Zählertragplatte, transparent

     41.90 CHF  / Stück*
  • KJZ000N2

    Plombierhaube, für KJDxxx, für Zählertragplatte mit C-Schiene, transparent

     41.90 CHF  / Stück*
  • KJZ063A3

    Stiftsatz für Zählersteckklemme 63 A, 5x41mm

     15.85 CHF  / Set*
  • KJZ063A3C

    Stiftsatz für Zählersteckklemme 63 A, 5x41mm, VPE 120 Stück

     1’710.00 CHF  / Stück*
  • KJZ063B3

    Stiftsatz für Zählersteckklemme 63 A, 5x45mm

     15.85 CHF  / Set*
  • KJZ063B3C

    Stiftsatz für Zählersteckklemme 63 A, 5x45mm, VPE 120 Stück

     1’710.00 CHF  / Stück*
  • KJZ080A4

    Stiftsatz für Zählersteckklemme 80 A, 6x41mm

     28.60 CHF  / Set*
  • KJZ080A4C

    Stiftsatz für Zählersteckklemme 80 A, 6x41mm, VPE 120 Stück

     3’056.00 CHF  / Stück*
  • KJZ080B4

    Stiftsatz für Zählersteckklemme 80 A, 6x45mm

     28.60 CHF  / Set*
  • KJZ080B4C

    Stiftsatz für Zählersteckklemme 80 A, 6x45mm, VPE 120 Stück

     3’056.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Abmes­sungen
  • Breite
    107 mm
  • Höhe
    79 mm
  • Tiefe
    19 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2023-12-18
PDF
397,17 kB
Hager REACH declaration KJZ080C4
PDF
Hager RoHS report KJZ080C4
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KJZ080C4 | Hager Schweiz

    Produktbild KJZ080C4

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KJZ080C4 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt KJZ080C4

    Überbrückungsgriff, 3~ AC, 80 A, Ausführung Schweiz

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild 6LE008085A_MOA_Zaehlersteckklemme_78807 | Hager Schweiz

    6LE008085A_MOA_Zaehlersteckklemme_78807

    Bedienungsanleitung International 2023-06-05

    PDF
    6,19 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-09-06

    PDF
    149,35 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    KJ05Z - Abdeckhaube Hager für KJ30S für Zählersteckklemme bis 63A plombierbar schwarz
    KJ05Z
    Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
    Preis*
     28.80 CHF
    / Stück *
     28.80 CHF
    / Stück *
  • 2
    KJ30S - Zählersteckklemme Hager 63A Leiterquerschnitt 2.5…25mm²
    KJ30S
    Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen
    Preis*
     110.00 CHF
    / Stück *
     110.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    ZSK-KS - Steuerdrahtfixierung Hager zu Zählersteckklemme KJ31 100A
    ZSK-KS
    Steuerdrahtfixierung
    Preis*
     5.45 CHF
    / Stück *
     5.45 CHF
    / Stück *
  • 4
    KJ30Z3 - Abdeckhaube Hager für KJ30 für Zählersteckklemme bis 63A plombierbar transparent
    KJ30Z3
    Abdeckhaube plombierbar zu Zählersteckklemme 63A
    Preis*
     49.10 CHF
    / Stück *
     49.10 CHF
    / Stück *
  • 5
    KJ30CH15 - Zählersteckklemme Hager 63A Leiterquerschnitt 2.5…25mm² Set à 15 Stück
    KJ30CH15
    Zählersteckklemme Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen
    Preis*
     1’617.00 CHF
    / Set *
     1’617.00 CHF
    / Set *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group