Zählersteckklemme,universZ, 100 A, Ausführung Schweiz KJ31CH01
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagezubehör 2 Produkte verfügbar
-
Zähleranschlussklemme 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom100 A
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom9,56 W
-
Höhe60 mm
-
Breite153 mm
-
Tiefe38 mm
-
Leiterquerschnitt50 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 - 50 mm²
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Nominales Drehmoment5 - 5 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KJ31CH01
-
Montageanleitung
Montageanleitung 6le001254B
Montageanleitung International 2020-04-21
PDF1,73 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-02-10
PDF257,64 kB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com