The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
    • KJ30Z3
    Abdeckhaube Hager, zu KJ30, plombierbar, transparent
    EAN-Nr.
    7611919476294
    E-nr.
    169 027 234
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    K3
    • Zähler­steck­klemmen und Zubehör

    Abdeckhaube Hager für KJ30 für Zählersteckklemme bis 63A plombierbar transparent KJ30Z3

    Preis*
    CHF 52.80
    / Stück *
    CHF 52.80
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckhaube Hager für KJ30 für Zählersteckklemme bis 63A plombierbar transparent

    KJ30Z3

    • Zubehör
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zähler­an­schluss­klemme 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zähler­an­schluss­klemme
    • KJ30S

      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen

      CHF 118.00  / Stück*
    • KJ30CH15

      Zählersteckklemme Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen

      CHF 1’739.00  / Set*

    Passend zu

    • KJ30S

      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen

      CHF 118.00  / Stück*
    • KJ30CH15

      Zählersteckklemme Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen

      CHF 1’739.00  / Set*

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration KJ30Z3
    PDF
    Hager RoHS Report KJ30Z3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KJ30Z3 | Hager Schweiz

      Produktbild KJ30Z3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KJ30Z3 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KJ30Z3

      Abdeckhaube plombierbar zu Zählersteckklemme 63A

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KJ31S - Zählersteckklemme Hager 100A Leiter-Ø 10…50mm² Abdeckhaube schwarz plombierbar
      KJ31S
      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung, ohne Steckerstifte
      Preis*
      CHF 277.00
      / Stück *
      CHF 277.00
      / Stück *
    • 2
      KJ05Z - Abdeckhaube Hager für KJ30S für Zählersteckklemme bis 63A plombierbar schwarz
      KJ05Z
      Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
      Preis*
      CHF 30.95
      / Stück *
      CHF 30.95
      / Stück *
    • 3
      KJ30S - Zählersteckklemme Hager 63A Leiterquerschnitt 2.5…25mm²
      KJ30S
      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen
      Preis*
      CHF 118.00
      / Stück *
      CHF 118.00
      / Stück *
    • 4
      ZSK-KS - Steuerdrahtfixierung Hager zu Zählersteckklemme KJ31 100A
      ZSK-KS
      Steuerdrahtfixierung
      Preis*
      CHF 5.85
      / Stück *
      CHF 5.85
      / Stück *
    • 5
      KJ30CH15 - Zählersteckklemme Hager 63A Leiterquerschnitt 2.5…25mm² Set à 15 Stück
      KJ30CH15
      Zählersteckklemme Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen
      Preis*
      CHF 1’739.00
      / Set *
      CHF 1’739.00
      / Set *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group