EAN-Nr.
3250613804374
E-nr.
169 027 044
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
K3
Preis*
CHF 1’585.00
/ Set *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4 P
  • Polart
    4 P
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 V
  • Nenn­span­nung
    400 V
Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    32 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    42 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    130 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    4.73 W
Werk­stoff
  • Kupfer­ge­wicht des Produktes
    0.118 kg
Anschluss
  • Klem­men­quer­schnitt
    25 mm²
Kabel
  • Quer­schnitt
    25 mm²
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.