Stiftsatz Hager 63A Ø5×41mm KJZ063A3
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zähleranschlussklemme 2 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Zähleranschlussklemme 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung230-400 V
-
Nennstrom63 A
-
Breite98 mm
-
Höhe41 mm
-
Tiefe5 mm
-
ProduktfarbeSilbergrau
-
RAL Nummer7001
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KJZ063A3
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KJZ063A3
Stiftsatz für Zählersteckklemme 63 A, 5x41mm
PDF -
Bedienungsanleitung
6LE008088A_MOA_Zaehlersteckklemme_Steckerstifte_78810
Bedienungsanleitung International 2023-06-05
PDF555,63 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-06
PDF149,35 kB