Zählersteckklemme Hager 400V 63A 2.5…35mm² KJD063C1
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zähleranschlussklemme 1 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Zähleranschlussklemme 9 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 7 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Nennstrom63 A
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom3,80 W
-
Höhe37 mm
-
Breite136 mm
-
Tiefe60 mm
-
Anschlussquerschnitt Schraubklemme35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2.5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter mit Aderendhülse2,5 - 35,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse2,5 - 35,0 mm²
-
TarifanschlussJa
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
TransparentNein
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
KabeleinführungsstelleUnten
-
Geeignet für flexible LeiterJa
-
Nominales Drehmoment3 - 3 Nm
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss, Steckanschluss
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KJD063C1
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt KJD063C1
Zählersteckklemme, 3~ AC, 63 A, mit TRE, Ausführung Schweiz
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
6LE008085A_MOA_Zaehlersteckklemme_78807
Bedienungsanleitung International 2023-06-05
PDF6,19 MB -
Normen & Umweltinformationen
Bewilligung_S_PLUS_Zaehlersteckklemme
Produktlizenz International 2023-07-17
PDF452,99 kB -
Normen & Umweltinformationen
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF383,45 kB