The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
    • KJZ000N2
    Abdeckhaube Hager, für Zählersteckklemme Standard
    EAN-Nr.
    3250613804558
    E-nr.
    169 000 133
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    K3
    • Zähler­steck­klemmen und Zubehör

    Abdeckhaube Hager für Zählersteckklemme zu Standard-Zählerplatte KJZ000N2

    Preis*
    CHF 45.05
    / St. *
    CHF 45.05
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Abdeckhaube Hager für Zählersteckklemme zu Standard-Zählerplatte

    KJZ000N2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Zähler­an­schluss­klemme 2 product.page.accessories.products-available
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Zähler­an­schluss­klemme 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 14 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Zähler­an­schluss­klemme
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Zähler­an­schluss­klemme
    • KJD063C1

      Zählersteckklemme, 3~ AC, 63 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

      CHF 77.10  / St.*
    • KJD080C1

      Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

      CHF 95.70  / St.*
    • KJZ000J3

      Tarifdrahthalter für ZSK, für das isolierte Fixieren von bis zu 7 Drähten

      CHF 6.95  / St.*
    • KJZ080C4

      Überbrückungsgriff, 3~ AC, 80 A, Ausführung Schweiz

      CHF 183.50  / St.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • KJD063C1

      Zählersteckklemme, 3~ AC, 63 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

      CHF 77.10  / St.*
    • KJD063C1B

      15 x Zählersteckklemme, 3~ AC, 63 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

      CHF 1’079.00  / St.*
    • KJD080C1

      Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

      CHF 95.70  / St.*
    • KJD080C1B

      15 x Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

      CHF 1’364.00  / St.*
    • KJZ000J3

      Tarifdrahthalter für ZSK, für das isolierte Fixieren von bis zu 7 Drähten

      CHF 6.95  / St.*
    • KJZ063A3

      Stiftsatz für Zählersteckklemme 63 A, 5x41mm

      CHF 17.10  / Set*
    • KJZ063A3C

      Stiftsatz für Zählersteckklemme 63 A, 5x41mm, VPE 120 Stück

      CHF 1’838.00  / St.*
    • KJZ063B3

      Stiftsatz für Zählersteckklemme 63 A, 5x45mm

      CHF 17.10  / Set*
    • KJZ063B3C

      Stiftsatz für Zählersteckklemme 63 A, 5x45mm, VPE 120 Stück

      CHF 1’838.00  / St.*
    • KJZ080A4

      Stiftsatz für Zählersteckklemme 80 A, 6x41mm

      CHF 30.75  / Set*
    • KJZ080A4C

      Stiftsatz für Zählersteckklemme 80 A, 6x41mm, VPE 120 Stück

      CHF 3’285.00  / St.*
    • KJZ080B4

      Stiftsatz für Zählersteckklemme 80 A, 6x45mm

      CHF 30.75  / Set*
    • KJZ080B4C

      Stiftsatz für Zählersteckklemme 80 A, 6x45mm, VPE 120 Stück

      CHF 3’285.00  / St.*
    • KJZ080C4

      Überbrückungsgriff, 3~ AC, 80 A, Ausführung Schweiz

      CHF 183.50  / St.*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      160 mm
    • Höhe
      110 mm
    • Tiefe
      65 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration KJZ000N2
    PDF
    RoHS report KJZ000N2
    PDF
    PEP Dokument en-GB 2023-12-18
    PDF
    397,17 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KJZ000N2 | Hager Schweiz

      Produktbild KJZ000N2

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt KJZ000N2 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KJZ000N2

      Plombierhaube, für KJDxxx, für Zählertragplatte mit C-Schiene, transparent

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild 6LE008085A_MOA_Zaehlersteckklemme_78807 | Hager Schweiz

      6LE008085A_MOA_Zaehlersteckklemme_78807

      Bedienungsanleitung International 2023-06-05

      PDF
      6,19 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      383,45 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KJ05Z - Abdeckhaube Hager für KJ30S für Zählersteckklemme bis 63A plombierbar schwarz
      KJ05Z
      Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
      Preis*
      CHF 30.95
      / St. *
      CHF 30.95
      / St. *
    • 2
      KJ31S - Zählersteckklemme Hager 100A Leiter-Ø 10…50mm² Abdeckhaube schwarz plombierbar
      KJ31S
      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung, ohne Steckerstifte
      Preis*
      CHF 277.00
      / St. *
      CHF 277.00
      / St. *
    • 3
      KJ30S - Zählersteckklemme Hager 63A Leiterquerschnitt 2.5…25mm²
      KJ30S
      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen
      Preis*
      CHF 118.00
      / St. *
      CHF 118.00
      / St. *
    • 4
      ZSK-KS - Steuerdrahtfixierung Hager zu Zählersteckklemme KJ31 100A
      ZSK-KS
      Steuerdrahtfixierung
      Preis*
      CHF 5.85
      / St. *
      CHF 5.85
      / St. *
    • 5
      KJ30Z3 - Abdeckhaube Hager für KJ30 für Zählersteckklemme bis 63A plombierbar transparent
      KJ30Z3
      Abdeckhaube plombierbar zu Zählersteckklemme 63A
      Preis*
      CHF 52.80
      / St. *
      CHF 52.80
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group