Zählersteckklemme Hager 400V 80A 2.5…35mm² KJD080C1
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zähleranschlussklemme 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Zähleranschlussklemme 9 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom80 A
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom4,80 W
-
Höhe37 mm
-
Breite136 mm
-
Tiefe60 mm
-
Anschlussquerschnitt Schraubklemme35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2.5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter mit Aderendhülse2,5 - 35,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse2,5 - 35,0 mm²
-
TarifanschlussJa
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
TransparentNein
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
KabeleinführungsstelleUnten
-
Geeignet für flexible LeiterJa
-
Nominales Drehmoment3 - 3 Nm
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss, Steckanschluss
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KJD080C1
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KJD080C1
Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz
PDF -
Bedienungsanleitung
6LE008085A_MOA_Zaehlersteckklemme_78807
Bedienungsanleitung International 2023-06-05
PDF6,19 MB -
Produktlizenz
Bewilligung_S_PLUS_Zaehlersteckklemme
Produktlizenz International 2023-07-17
PDF452,99 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-06
PDF149,35 kB