The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Anschluss­technik
  • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
  • KJZ080UK
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Überbrückungskamm Hager für Zählersteckklemme 80A KJZ080UK

Überbrückungskamm Hager, für Zählersteckklemme 80 A
EAN-Nr.
7611919548625
E-nr.
169 000 173
VPE
3 Stück
Rabattgruppe
K3
Preis*
 188.50 CHF
/ Stück *
 188.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Überbrückungskamm Hager für Zählersteckklemme 80A

KJZ080UK

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • KJD080C1

    Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

     89.00 CHF  / Stück*
  • KJD080C1B

    15 x Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

     1’269.00 CHF  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KJZ080UK
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KJZ080UK | Hager Schweiz

    Produktbild KJZ080UK

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KJZ080UK | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt KJZ080UK

    Überbrückungskamm 80 A, für Zählersteckklemme KJD080C1

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    KJ05Z - Abdeckhaube Hager für KJ30S für Zählersteckklemme bis 63A plombierbar schwarz
    KJ05Z
    Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
    Preis*
     28.80 CHF
    / Stück *
     28.80 CHF
    / Stück *
  • 2
    KJ30S - Zählersteckklemme Hager 63A Leiterquerschnitt 2.5…25mm²
    KJ30S
    Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen
    Preis*
     110.00 CHF
    / Stück *
     110.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    ZSK-KS - Steuerdrahtfixierung Hager zu Zählersteckklemme KJ31 100A
    ZSK-KS
    Steuerdrahtfixierung
    Preis*
     5.45 CHF
    / Stück *
     5.45 CHF
    / Stück *
  • 4
    KJ30Z3 - Abdeckhaube Hager für KJ30 für Zählersteckklemme bis 63A plombierbar transparent
    KJ30Z3
    Abdeckhaube plombierbar zu Zählersteckklemme 63A
    Preis*
     49.10 CHF
    / Stück *
     49.10 CHF
    / Stück *
  • 5
    KJ30CH15 - Zählersteckklemme Hager 63A Leiterquerschnitt 2.5…25mm² Set à 15 Stück
    KJ30CH15
    Zählersteckklemme Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen
    Preis*
     1’617.00 CHF
    / Set *
     1’617.00 CHF
    / Set *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group