Tarifdrahthalter für ZSK, für das isolierte Fixieren von bis zu 7 Drähten KJZ000J3
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Polanzahl1 P
-
MontageartEingehängt
-
Geeignet für flexible LeiterJa
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 V
-
Nennspannung400 V
-
Länge30 mm
-
Kupfergewicht des Produktes4.55 g
-
Farbereinweiß RAL 9010
-
Farbeweiß
-
RAL FarbeRAL 9010 - Reinweiß
-
TransparentNein
-
Anschlussquerschnitt (eindrähtig)1 ; 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt (feindrähtig)1 ; 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 2,5mm²
-
Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse1.5…4 mm²
-
Leiterquerschnitt (flexibel), ohne Aderendhülse0.5…4 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)1.5…4 mm²
-
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1.5 / 25 mm²
-
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 / 2.5 mm²
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
Betriebstemperatur-25…40 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild KJZ000J3
-
Montageanleitung
Montageanleitung für KJZ000J3
6LE008085A_MOA_Zaehlersteckklemme_78807
PDF6 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für KJZ000J3
PDF149 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für KJZ000J3
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF84 KBSchadstoff-Richtlinien für KJZ000J3
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF84 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com