Zählersteckklemme Hager 100A Leiterquerschnitt 2.5…50mm² Set à 15 Stück KJ31CH15
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Montagezubehör 1 product.page.accessories.products-available -
Zähleranschlussklemme 1 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Zähleranschlussklemme 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Nennstrom100 A
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom9,56 W
-
Höhe60 mm
-
Breite153 mm
-
Tiefe38 mm
-
Anschlussquerschnitt Schraubklemme50 mm²
-
Leiterquerschnitt50 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 - 50 mm²
-
TarifanschlussNein
-
Nominales Drehmoment5 - 5 Nm
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KJ31CH15
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt KJ31CH15
Zählersteckklemme,universZ, 100 A, Ausführung Schweiz, 15 Stück in Umverpackung
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung 6le001254B
Montageanleitung International 2020-04-21
PDF1,73 MB -
Normen & Umweltinformationen
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF510,81 kB