The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Anschluss­technik
  • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
  • KJ31Z3
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Abdeckhaube für KJ31 für Zählersteckklemme <100A plombierbar transparent KJ31Z3

Abdeckhaube Hager, plombierbar, zu Zählersteckklemme 100 A KJ31CH01
EAN-Nr.
7611795346049
E-nr.
169 027 214
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
K3
Preis*
 49.10 CHF
/ Stück *
 49.10 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Abdeckhaube für KJ31 für Zählersteckklemme <100A plombierbar transparent

KJ31Z3

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Internes Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Zähler­an­schluss­klemme 2 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Internes Monta­ge­zu­behör
  • Monta­ge­zu­behör
  • Zähler­an­schluss­klemme
  • ZSK-ZA

    Montageset Abdeckung Zählersteckklemme

     30.15 CHF  / Stück*
  • ZSK-KS

    Steuerdrahtfixierung

     5.45 CHF  / Stück*
  • KJ31CH01

    Zählersteckklemme, universZ, 100 A, Ausführung Schweiz

     133.50 CHF  / Stück*
  • KJ31CH15

    Zählersteckklemme, universZ, 100 A, Ausführung Schweiz, 15 Stück in Umverpackung

     1’813.00 CHF  / Set*

Passend zu

  • ZSK-ZA

    Montageset Abdeckung Zählersteckklemme

     30.15 CHF  / Stück*
  • ZSK-KS

    Steuerdrahtfixierung

     5.45 CHF  / Stück*
  • KJ31CH01

    Zählersteckklemme, universZ, 100 A, Ausführung Schweiz

     133.50 CHF  / Stück*
  • KJ31CH15

    Zählersteckklemme, universZ, 100 A, Ausführung Schweiz, 15 Stück in Umverpackung

     1’813.00 CHF  / Set*
  • KJ31SL

    Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, ohne Abdeckung

     118.50 CHF  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KJ31Z3
PDF
Hager RoHS Report KJ31Z3
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KJ31Z3 | Hager Schweiz

    Produktbild KJ31Z3

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KJ31Z3 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt KJ31Z3

    Abdeckhaube plombierbar

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung 6LE007276A | Hager Schweiz

    Montageanleitung 6LE007276A

    Montageanleitung International 2020-01-02

    PDF
    1,94 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-02-10

    PDF
    257,64 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    KJ05Z - Abdeckhaube Hager für KJ30S für Zählersteckklemme bis 63A plombierbar schwarz
    KJ05Z
    Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
    Preis*
     28.80 CHF
    / Stück *
     28.80 CHF
    / Stück *
  • 2
    KJ30S - Zählersteckklemme Hager 63A Leiterquerschnitt 2.5…25mm²
    KJ30S
    Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen
    Preis*
     110.00 CHF
    / Stück *
     110.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    ZSK-KS - Steuerdrahtfixierung Hager zu Zählersteckklemme KJ31 100A
    ZSK-KS
    Steuerdrahtfixierung
    Preis*
     5.45 CHF
    / Stück *
     5.45 CHF
    / Stück *
  • 4
    KJ30Z3 - Abdeckhaube Hager für KJ30 für Zählersteckklemme bis 63A plombierbar transparent
    KJ30Z3
    Abdeckhaube plombierbar zu Zählersteckklemme 63A
    Preis*
     49.10 CHF
    / Stück *
     49.10 CHF
    / Stück *
  • 5
    KJ30CH15 - Zählersteckklemme Hager 63A Leiterquerschnitt 2.5…25mm² Set à 15 Stück
    KJ30CH15
    Zählersteckklemme Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen
    Preis*
     1’617.00 CHF
    / Set *
     1’617.00 CHF
    / Set *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group