Orion Plus Polyester Standardtür 900x600x300mm FL321B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verteilerbaugruppe für Reiheneinbaugeräte 5 Produkte verfügbar
-
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar
-
Ventilator für Gehäuse 5 Produkte verfügbar
-
Lüfterplatte 1 Produkte verfügbar
-
Blindplatte für Gehäuse 3 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 26 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe900 mm
-
Breite600 mm
-
Tiefe300 mm
-
Materialdicke Seitenwand1,50 mm
-
Schutzart IPIP65
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Schliessungstyp3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
-
Stossfestigkeit IKIK10
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten0
-
Anzahl Reihen5
-
Montage aufBodenbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichJa
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffKunststoff
-
Anzahl Schranktüren0
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
Nennstrom630 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FL321B
-
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,97 MBBIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA2,01 MBBIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,96 MBBIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA2,00 MBBIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,98 MBBIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA2,02 MBBIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,96 MBBIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA2,00 MB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com