DIN Schiene,orion plus,für Konnektoren System C, 500mm FL500E

EAN-Nr.
3250610672860
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 37.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    24
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    50 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    150 mm
  • Länge
    20 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    500 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    metallic
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    send­zi­mir­ver­zinkt
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.