Kit,orion plus,für Konnektore 600mm FL502A
EAN-Nr.
3250610671863
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 37.35
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Ausführung
-
Anzahl Module28
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt30 mm
-
Höhe installiertes Produkt30 mm
-
Länge420 mm
-
Breite installiertes Produkt420 mm
Werkstoff
-
Farbemetallic
-
WerkstoffStahl
-
Oberflächesendzimirverzinkt
Normen
-
ZulassungenCE
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL502A
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL502A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für FL502A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com