![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Führungsschienen, orion plus,350mm,für polyester Gehäuse FL672E
EAN-Nr.
3250610673225
VPE
5 PCEs
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 39.70
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Werkstoff
-
Farbemetallic
-
Farbeverzinkt-Optik
-
WerkstoffStahl
-
Oberflächeunbehandelt
Zubehör
-
MontagezubehörtypBefestigungsbügel
Normen
-
ZulassungenCE
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL672E
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL672E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für FL672E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com