EAN-Nr.
3250612513161
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F6
Preis*
CHF 213.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Wand­mon­tage
Funk­tion
  • Deckel mit Über­druck­ent­las­tung
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Blit­schutz
    Nein
Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    150 mm
  • Innen­tiefe
    116 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    200 mm
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    1.5 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Mate­rial Dicke
    1.5 mm
  • Deckel Art
    mit Ausschnitt
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Art der Abde­ckung
    Tür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Edel­stahl­-­Optik
  • Werk­stoff
    Edel­stahl
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    0
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK10
  • Schutzart
    IP66
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.