The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • Orio­n.Plus
    • FL259Z
    EAN-Nr.
    3250619272597
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F5
    • Orio­n.Plus

    Thermostat,quadro system, für Ventilator, NO 10A, 230 Vac FL259Z

    Preis*
    CHF 40.50
    / Stück *
    CHF 40.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Thermostat,quadro system, für Ventilator, NO 10A, 230 Vac

    FL259Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      68 mm
    • Breite
      29 mm
    • Tiefe
      45 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FL259Z
    PDF
    RoHS report FL259Z
    PDF
    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FL259Z | Hager Schweiz

      Produktbild FL259Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FL259Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FL259Z

      Thermostat,quadro system, für Ventilator, NO 10A, 230 Vac

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FL995A - Funktionsrahmen, orion plus, 110M, 800x500mm,  System C
      FL995A
      Funktionsrahmen, orion plus, 110M, 800x500mm, System C
      Preis*
      CHF 143.00
      / Stück *
      CHF 143.00
      / Stück *
    • 2
      FL990A - Funktionsrahmen, orion plus, 20M, 350x300mm,  System C
      FL990A
      Funktionsrahmen, orion plus, 20M, 350x300mm, System C
      Preis*
      CHF 72.40
      / Stück *
      CHF 72.40
      / Stück *
    • 3
      FL991A - Funktionsrahmen, orion plus, 30M, 500x300mm,  System C
      FL991A
      Funktionsrahmen, orion plus, 30M, 500x300mm, System C
      Preis*
      CHF 90.10
      / Stück *
      CHF 90.10
      / Stück *
    • 4
      FL468A - Tragschienensystem Hager Orion.Plus System C für Schrankhöhe 1250mm
      FL468A
      Tragschienenverteilung, orion plus, 1250mm, SystemC
      Preis*
      CHF 112.50
      / Stück *
      CHF 112.50
      / Stück *
    • 5
      FL999A - Kit,orion plus, für MCBs 8x26DIN
      FL999A
      Kit, orion plus, für MCBs 8x26DIN
      Preis*
      CHF 233.00
      / Stück *
      CHF 233.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group