The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • Orio­n.Plus
    • FL871Z
    Abdeckstreifen, für AP-Verteilschränke Hager orion
    EAN-Nr.
    3250612621217
    E-nr.
    834 970 016
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F5
    • Orio­n.Plus

    Abdeckstreifen Hager Orion.Plus Kunststoff FL871Z

    Preis*
    CHF 8.65
    / Stück *
    CHF 8.65
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckstreifen Hager Orion.Plus Kunststoff

    FL871Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      260 mm
    • Breite
      470 mm
    • Tiefe
      90 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration FL871Z
    PDF
    Hager RoHS Report FL871Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FL871Z | Hager Schweiz

      Produktbild FL871Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FL871Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FL871Z

      Abdenkstreifen, quadro plus, 4 Stück

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ416 - Abdeckstreifen Hager vector 18 Module 328×54mm grau
      VZ416
      Abdeckstreifen, universal, 18M, RAL 7035
      Preis*
      CHF 6.55
      / Stück *
      CHF 6.55
      / Stück *
    • 2
      FL863Z - Wandbefestigungs-Satz Hager Orion.Plus Kunststoff mit Schrauben M6×12 4 Stück
      FL863Z
      Wandbefestigungswinkel, orion plus, für FL* Schränke, RAL7046
      Preis*
      CHF 11.25
      / Stück *
      CHF 11.25
      / Stück *
    • 3
      FL763E - Kit,orion plus,MCB, 150x500mm
      FL763E
      Kit, orion plus, MCB, 150x500mm
      Preis*
      CHF 17.80
      / Stück *
      CHF 17.80
      / Stück *
    • 4
      FL979A - Funktionsrahmen, orion plus, 24M, 350x300mm,  Metall, System+S
      FL979A
      Funktionsrahmen, orion plus, 24M, 350x300mm, Metall, System+S
      Preis*
      CHF 71.70
      / Stück *
      CHF 71.70
      / Stück *
    • 5
      FL982A - Funktionsrahmen, orion plus, 54M, 500x400mm,  System+S
      FL982A
      Funktionsrahmen, orion plus, 54M, 500x400mm, System+S
      Preis*
      CHF 94.90
      / Stück *
      CHF 94.90
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group