Schrank,orion plus,Standschrank,doppel Polyester,2050x600x300mm FL367A

EAN-Nr.
3250610671245
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 18.30
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    22
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    200 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    500 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Farbe
    licht­grau  
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    send­zi­mir­ver­zinkt
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
  • Anzahl Hutschienen
    1
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Nein
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    4
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.