Tragschienenverteilung, orion plus,800x600mm, SystemC FL466A

EAN-Nr.
3250610671818
E-nr.
834 940 356
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 60.80
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    15 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    750 mm
  • Länge
    60 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    60 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    metallic
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    send­zi­mir­ver­zinkt
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.