Tragschienenverteilung, orion plus, 500mm, SystemC FL462A

EAN-Nr.
3250610671788
E-nr.
834 940 326
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 48.75
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    15 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    450 mm
  • Länge
    45 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    45 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    send­zi­mir­ver­zinkt
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.