![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Teilmontageplatte(Tiefenregelung),orion plus,300mm,eingebaut,Polyester,System C FL630E
EAN-Nr.
3250610673201
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 34.30
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe installiertes Produkt300 mm
-
Breite installiertes Produkt500 mm
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
Oberflächesendzimirverzinkt
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL630E
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL630E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für FL630E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com