The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • Orio­n.Plus
    • FL254Z
    EAN-Nr.
    3250619272542
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    F5
    • Orio­n.Plus

    Schaltschrankheizgerät,quadro systems, 45W 230 Vac/Vcc FL254Z

    Preis*
    CHF 72.20
    / St. *
    CHF 72.20
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Schaltschrankheizgerät,quadro systems, 45W 230 Vac/Vcc

    FL254Z

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      105 mm
    • Breite
      61 mm
    • Tiefe
      56 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP44
    Leis­tung
    • System­leis­tung
      45 W

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration FL254Z
    PDF
    RoHS report FL254Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FL254Z | Hager Schweiz

      Produktbild FL254Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt FL254Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FL254Z

      Schaltschrankheizgerät,quadro systems, 45W 230 Vac/Vcc

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ416 - Abdeckstreifen Hager vector 18 Module 328×54mm grau
      VZ416
      Abdeckstreifen, universal, 18M, RAL 7035
      Preis*
      CHF 6.55
      / St. *
      CHF 6.55
      / St. *
    • 2
      FL863Z - Wandbefestigungs-Satz Hager Orion.Plus Kunststoff mit Schrauben M6×12 4 Stück
      FL863Z
      Wandbefestigungswinkel, orion plus, für FL* Schränke, RAL7046
      Preis*
      CHF 11.25
      / St. *
      CHF 11.25
      / St. *
    • 3
      FL763E - Kit,orion plus,MCB, 150x500mm
      FL763E
      Kit, orion plus, MCB, 150x500mm
      Preis*
      CHF 17.80
      / St. *
      CHF 17.80
      / St. *
    • 4
      FL995A - Funktionsrahmen, orion plus, 110M, 800x500mm,  System C
      FL995A
      Funktionsrahmen, orion plus, 110M, 800x500mm, System C
      Preis*
      CHF 143.00
      / St. *
      CHF 143.00
      / St. *
    • 5
      FL998A - Funktionsrahmen, orion plus, 222M, 950x800mm,  System C
      FL998A
      Funktionsrahmen, orion plus, 222M, 950x800mm, System C
      Preis*
      CHF 198.50
      / St. *
      CHF 198.50
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group