Versor­gungs­ein­heit VR12

  • für folgende FLF Geräteträger: GTV10FLFQR12, GTV8FLFQR12, GTV6FLFQR12 oder GTVD300
  • Geräteträger stufenweise bis 18 mm absenkbar
  • inklusive Kabelsammelhalterung
  • Aussenabmessung: Ø 325 mm
  • Einbaumass: Ø 306 mm
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Kategorien