tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten
- Freistehendes, stabiles Bodendosensystem mit überfahrbarem Kassettendeckel, für trockene Räume mit trockenoder feuchtgepfl egten Fussböden
- Maximale Tragfähigkeit: 20 kN
- Die Mindest Einbauhöhe dieser Kassette beträgt 100 mm zuzüglich der Höhe des zugeführten Unterfl urkanals
Material:
Edelstahl / Stahl
Hinweis:
Je Kassette ist ein Nivellierset für Kassetten EKSNS optional zu bestellen
Produkte filtern
Kategorien
-
tehalit.VE-EE
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten
- tehalit.VE-EE Verschlussdeckel
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten aus Edelstahl
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahlkassetten quadratisch
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahlkassetten, Zubehör
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten
- Schwerlastkassette Q405 Blind
- Schwerlastkassette Q405 mit Tubusmontagesatz
- Schwerlastkassette Q12 Blind
- Schwerlastkassette Q12 mit Tubusmontagesatz
- Schwerlastkassette Q06 Blind
- Schwerlastkassette Q06 mit Tubusmontagesatz
- Schwerlastkassette R12 Blind
- Schwerlastkassette R12 mit Tubusmontagesatz
- Schwerlastkassette R06 Blind
- Schwerlastkassette R06 mit Tubusmontagesatz
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten, Zubehör
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Zubehör, Rastleiterverlängerungen
- tehalit.VE-EE Klapp- und Blinddeckel für ultraflache Einbautiefe
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden, Zubehör
- tehalit.VE-EE Bodendose für Wohn- und Gewerbebau
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Messingkassette
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, UD-ZuHause
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, UD-ZuHause Zubehör
- Bodeninstallationssysteme