tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten aus Edelstahl
- Versorgungseinheit aus Edelstahl
- Aus Edelstahl nach DIN EN 60670-1 für trockene Räume mit trockengepfl egten Fussböden
- Mit Teppichschutzrahmen für Belagstärke 12 mm
- Universal-Befestigungset für Einbau in Bodendosen, Kanalsysteme, Doppel- oder Hohlraumboden
- Mindest-Einbautiefe mit 12 mm
Belagshöhe: 77 mm
Material:
Edelstahl
Kategorien
-
tehalit.VE-EE
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten
- tehalit.VE-EE Verschlussdeckel
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten aus Edelstahl
- Versorgungseinheit VQ12 aus Edelstahl
- Versorgungseinheit VE09 aus Edelstahl
- Versorgungseinheit VQ06 aus Edelstahl
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahlkassetten quadratisch
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahlkassetten, Zubehör
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten, Zubehör
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Zubehör, Rastleiterverlängerungen
- tehalit.VE-EE Klapp- und Blinddeckel für ultraflache Einbautiefe
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden, Zubehör
- tehalit.VE-EE Bodendose für Wohn- und Gewerbebau
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Messingkassette
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, UD-ZuHause
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, UD-ZuHause Zubehör
- Bodeninstallationssysteme