tehalit.VE-EE Verschlussdeckel
- Aus Polyamid nach DIN EN 50085-1 und 2-2 für trockene Räume mit trockengepfl egten Fussböden
- Mit Teppichschutzrahmen für Belagstärke 5 oder 12 mm
- Universal-Befestigungset für Einbau in Bodendosen, Kanalsysteme, Doppel- oder Hohlraumboden
- Mindest-Einbautiefe mit 5 mm
Belagshöhe: 60 mm
- Mindest-Einbautiefe mit 12 mm
Belagshöhe: 65 mm
Material:
Polyamid
Lieferfarben:
RAL 7011, Eisengrau
RAL 9005, Tiefschwarz
Produkte filtern
Kategorien
-
tehalit.VE-EE
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten
- tehalit.VE-EE Verschlussdeckel
- Verschlussdeckel VDQ12
- Deckeleinlage für Verschlussdeckel VDQ12
- Verschlussdeckel VDE09
- Deckeleinlage für Verschlussdeckel VDE09
- Verschlussdeckel VDQ06
- Deckeleinlage für Verschlussdeckel VDQ06
- Verschlussdeckel VDR12
- Deckeleinlage für Verschlussdeckel VDR12
- Verschlussdeckel VDR10
- Deckeleinlage für Verschlussdeckel VDR10
- Verschlussdeckel VDR06
- Deckeleinlage für Verschlussdeckel VDR06
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten aus Edelstahl
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahlkassetten quadratisch
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahlkassetten, Zubehör
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten, Zubehör
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Zubehör, Rastleiterverlängerungen
- tehalit.VE-EE Klapp- und Blinddeckel für ultraflache Einbautiefe
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden, Zubehör
- tehalit.VE-EE Bodendose für Wohn- und Gewerbebau
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Messingkassette
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, UD-ZuHause
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, UD-ZuHause Zubehör
- Bodeninstallationssysteme