tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten
- Aus Polyamid nach DIN EN 50085-1 und 2-2 für trockene Räume mit trockengepfl egten Fussböden
- Mit Teppichschutzrahmen für Belagstärke 5 oder 12 mm
- Universal-Befestigungset für Einbau in Bodendosen, Kanalsysteme, Doppel- oder Hohlraumboden
- Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Belagshöhe: 70 mm
- Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Belagshöhe: 77 mm
- FLF Geräteträger und FLF Geräte finden Sie ab Seite 462
Material:
Polyamid
Lieferfarben:
RAL 7011, Eisengrau
RAL 9005, Tiefschwarz
Kategorien
-
tehalit.VE-EE
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten
- Versorgungseinheit VQ12
- Deckeleinlage für Versorgungseinheit VQ12
- Versorgungseinheit VE09
- Deckeleinlage für Versorgungseinheit VE09
- Versorgungseinheit VQ06
- Deckeleinlage für Versorgungseinheit VQ06
- Versorgungseinheit VR12
- Deckeleinlage für Versorgungseinheit VR12
- Versorgungseinheit VR10
- Deckeleinlage für Versorgungseinheit VR10
- Versorgungseinheit VR06
- Deckeleinlage für Versorgungseinheit VR06
- tehalit.VE-EE Verschlussdeckel
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten aus Edelstahl
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahlkassetten quadratisch
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahlkassetten, Zubehör
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten, Zubehör
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Zubehör, Rastleiterverlängerungen
- tehalit.VE-EE Klapp- und Blinddeckel für ultraflache Einbautiefe
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden, Zubehör
- tehalit.VE-EE Bodendose für Wohn- und Gewerbebau
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Messingkassette
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, UD-ZuHause
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, UD-ZuHause Zubehör
- Bodeninstallationssysteme